12.10.2014

Новые типы соединительных фитингов – уникальные технологии и инновационная конструкция

Новые типы соединительных фитингов – уникальные технологии и инновационная конструкция

Идеальное решение для пищевой и упаковочной промышленности
Удобная для подключения конструкция, герметичный дизайн, оптимизированная стоимость – результат последних разработок немецких инженеров.

Полимерный клик фитинг NPKA  - простой, надежный и неподвластный коррозии

 

«Одной рукой узла не завяжешь» - эта фраза точно не про новый фитинг NPKA. Так, свое второе название «клик-фитинг» NPKA получил благодаря уникальному механизму присоединения, который буквально позволяет заменить шланг одной рукой, нажав на голубую манжету до щелчка. Акустический сигнал оповещает о закрытой или открытой позиции фитинга, гарантируя более чем надежное крепление. Вместе с тем в фитинге отсутствует цанговая фиксация - он остается  герметичным  даже при частом использовании и не повреждает поверхность трубки (в отличии от фитингов с цанговой фиксацией пневмошланга), что зачастую приводит к утечкам воздуха. Таким образом, достигается меньше утечек, а значит меньше эксплуатационных расходов.

 

Еще одна особенность клик-фитинга – это нестандартное  исполнение. NPKA выполнен полностью из полимерных материалов.  Массой всего в 4,2 г – это первый фитинг, который может соединять как пневмошланги, так и трубы из твердых материалов. При этом в комбинации с трубами с изначально определенной шириной паза NPKA выстоит даже при экстремальном давлении до 90 бар.

 

Отсутствие металлических частей значительным образом оптимизировало технические свойства штуцера.  Во-первых, изделие не содержит цветных металлов, фтора, силикона и жира, а также смазочных веществ, часто используемых при монтаже, и не подвластно коррозии. Во-вторых, гладкая поверхность и, как следствие,  простая очистка. 

 

Благодаря безопасным материалам, одобренным FDA, и герметичному стыку, фитинг NPKA – бескомпромиссное  решение для пищевой промышленности (пищевая зона, помещения с классом гигиены 1), водоснабжения (системы охлаждения воды), фармацевтической индустрии (в зонах, где нужна интенсивная очистка).

 

Фитинг Clean Design NPCK – отвечает высоким требованиям производителей

 

Долгий срок службы в суровых условиях окружающей среды – один из критериев, согласно которым инженеры компании Festo разработали концепцию нового фитинга NPCK. Изделие, которое на вид состоит из самого фитинга и уплотнительных колец, выполнено из сверх устойчивых материалов в конструкции Clean Design. Единый обтекаемый корпус из нержавеющей стали позволяет исключить возможность проникновения влаги и устранить зоны, подверженные загрязнению. При этом, в большей степени за счет соединительных гаек, процесс очистки возможен даже струей высокого давления или моющей пеной.

 

Стоит также отметить наличие электрополированной поверхности, благодаря которой корпус крайне устойчив к коррозии, механичным и химическим нагрузкам. Высокую термостойкость штуцера обеспечивает материал уплотнительного кольца PEEK, что дополнительно служит защитой от деформации (ползучести материалов) и гарантирует герметичность стыка.

 

Кроме того, NPCK разработан с учетом гигиенических норм и соответствует требованиям  ХАССП (HACCP), а все материалы одобрены FDA. Сочетания этих и выше наведенных характеристик делают NPCK подходящим для применения во всех зонах в пищевой и упаковочной индустрии, а также для автоматизации непрерывных процессов и фармацевтике.  

 

Данный тип фитинга не только завоевал свою нишу на рынке, но уже успел найти подходящую пару. NPCK отлично сочетается с приводами конструкции Clean Design (CRHD, CRDSNU) и пневмоостровами (CVAI, MPA-C). Одна из беспроигрышных опций – применение NPCK с пневмоостровом MPA-C – гарантирует, что и терминал и периферийное оборудование отвечают нормам ХАССП, а значит, попадают под категорию «высокой гигиены» и отвечают высоким требованиям производителей.  Более того, фитинг совместим со всеми типами шлангов.

 

Наряду с повышением эксплуатационных характеристик, разработчикам также удалось сократить стоимость изделия на 30% по сравнению с фитингами серии CRQS.

Contact:

Alina Trypolska

+38(044)2336451
+38(044)4637096

Festo Media Service

 
 

Фотографии

Caption Download
NPKA NPKA выполнен полностью из полимерных материалов. Массой всего в 4,2 г – это первый фитинг, который может соединять как пневмошланги, так и трубы из твердых материалов.(Фото: Festo AG & Co. KG)
NPCK Наряду с повышением эксплуатационных характеристик, разработчикам также удалось сократить стоимость изделия на 30% по сравнению с фитингами серии CRQS. (Фото: Festo AG & Co. KG)