23.03.2015

Новые критерии для стандартных распределителей

Новые критерии для стандартных распределителей

Клапан VUVS от Festo — недорогой, надежный и прочный
Надежные распределители VUVS серии VS от Festo – подходят практически для любой области применения.

Надежные распределители VUVS серии VS от Festo – это индивидуальные распределители, соответствующие промышленным стандартам, которые подходят практически для любой области применения. Более того, новые распределители соответствуют всем критериям современных распределителей для  универсального применения: уникальная цена, простой монтаж и сборка, множество стандартных функций и удобный дизайн.

 

Долговечность, класс защиты до IP65/67, высокий расход до 2000 л/мин, возможность работы с вакуумом и ATEX средах (опционально) –  вот некоторые технические свойства, благодаря которым клапан VUVS подходит для применяя в любой отрасли промышленности, а также неблагоприятных условиях окружающей среды характерных, к примеру, для тяжелого машиностроения, литейного производства, открытых горных работ или деревообработки.

 

Управление проще простого

Распределители серии VS с возможностью монтажа до 16 позиций распределителей на одной плите  отличаются универсальной конструкцией и простым управлением. Благодаря широкому ассортименту дополнительных принадлежностей, таких как  коллекторные плиты возможно использование VUVS любым удобным способом. Конструкция пилота позволяет смонтировать электромагнитную катушку  на различное напряжение, и, как результат, снизить складские запасы. Кроме этого, вращающаяся катушка может быть адаптирована под необходимые условия монтажа.  

Contact:

Alina Trypolska

+38(044)2336451
+38(044)4637096

Festo Media Service

 
 

Фотографии

Caption Download
Festo, фото VUVS Экономичные распределители серии VS со стандартным распределителем VUVS – долговечные, с высоким расходом, для широкого применения в различных условиях.(Фото: Festo AG & Co. KG)
Festo, фото VUVS Экономичные распределители серии VS со стандартным распределителем VUVS – долговечные, с высоким расходом, для широкого применения в различных условиях. (Фото: Festo AG & Co. KG)