27.07.2015

Надежное управление потоком среды

Надежное управление потоком среды

Простая альтернатива: пропорциональные распределители среды VZQA от Festo
Пережимные клапаны VZQA от Festo обеспечивают беспрепятственный поток среды и надежное запирание.

Пережимные клапаны VZQA от Festo пожинают лавры благодаря успешным применениям, где необходимо обеспечить беспрепятственный поток среды и надежное запирание. Во многих применениях VZQA стал идеальной заменой стандартным клапанам, к примеру, мембранным или шаровым кранам, во многом за счет более длительного эксплуатационного ресурса, энергоэффективности, простого обслуживания и возможности работы с абразивными материалами благодаря специальной конструкции.

 

Пневматические пережимные клапаны являются гигиеническим, надежным и технически простым решением для контроля и отсечения различных сред. Независимо от рабочей среды: жидкой, высоковязкой, содержащей твердые частицы или гранулы, клапаны гарантируют надежность и износоустойчивость в ходе всех производственных процессов. Пропорциональные клапаны серии VZQA - это модульная, ремонтопригодная, надежная, простая в очистки и обслуживании  конструкция.

 

Контролируемая скорость потока                                                      

Пережимные клапаны доступны в двух версиях: нормально-открытый (N/O) для рабочего диапазона давления от 0 до 4 бар и нормально-закрытый (N/C) для рабочего диапазона давления от 0 до 6 бар. Эластомерный рукав пережимного клапана имеет цилиндрическую форму. Он открывает или перекрывает поток, в зависимости от уровня управляющего давления сжатого воздуха, таким образом, весь процесс выполняется без дополнительных пневмо- или электроприводов и без риска засорения или заклинивания.

 

Распределители VZQA предлагаются с разными видами присоединений, материалами корпуса и уплотнениями, благодаря чему возможны различные варианты конфигураций. К тому же, это делает их особенно пригодными для оптимизации систем управления, выполняющих задачи наполнения и дозирования, нанесения порошкового покрытия, а также для аспирационных систем. В тоже время благодаря компактной конструкции они экономят монтажное пространство.  

 

Преимущества в сравнении со стандартными арматурными клапанами

Полнопроходной  клапан VZQA сводит к минимуму сопротивление потоку и возможность засорения или блокирования клапана. Более того, клапан управляется прямой подачей воздуха, без пневмо- или электроприводов,  что, в итоге, значительно экономит денежные средства.

 

Другая преимущественная особенность – простое обслуживание. Эластомерный рукав можно быстро заменить без использования специальных инструментов. Высокоэффективный пропорциональный клапан от Festo также подходит для простой и быстрой машинной чистки благодаря полному проходу и конструкции с минимальными мертвыми зонами.

 

Высокие характеристики внутренних компонентов

Выполненные из алюминия или нержавеющей стали, пережимные клапаны показали высокие технические характеристики даже в самых сложных условиях. Компоненты, расположенные внутри, отличаются не меньшей устойчивостью к внешним воздействиям. Будь то абразивные или разъедающие вещества, неблагоприятные или нейтральный среды, клапан VZQA благодаря специальному эластомерному рукаву способен выдержать высокие нагрузки ежедневной эксплуатации – до 1 млн. циклов,  тогда как шаровые и мембранные клапаны – всего 20 тысяч.

 

Энергоэффективность

Пережимной клапан VZQA может быть приведен в действие низким управляющим  давлением. В зависимости от давления среды, управляющего давления 0,3-1 бар будет достаточно для надежного отсечения среды в таких процессах, как наполнение и дозирование.

Contact:

Alina Trypolska

+38(044)2336451
+38(044)4637096

Festo Media Service

 
 

Фотографии

Caption Download
VZQA Пережимной клапан VZQA: разные варианты присоединений.(Photo: Festo AG & Co. KG)