07.04.2016

Различные технологии пневматических соединений по привлекательной цене

Различные технологии пневматических соединений по привлекательной цене

Политетрафторэтиленовые пневмотрубки PTFE могут заменить аналоги даже из нержавеющей стали
Повышенная надежность автоматизации непрерывных процессов с новой политетрафторэтиленовой трубкой PTFE от Festo.

Новая пневмотрубка PTFEN из политетрафторэтилена

 

Festo открывает новые диапазоны надежности для химической, фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Благодаря материалу, одобренному FDA, и устойчивости к практически всем химическим веществам, данная пневмотрубка при температуре окружающей среды до 150 °С – идеальный элемент соединения для автоматизации непрерывных процессов.

 

Благодаря устойчивым свойствам материала, политетрафторэтиленовая трубка PTFEN от Festo обеспечивает повышенную надежность процессов в предельно тяжелых условиях эксплуатации в химической, фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Материал обладает высокой устойчивостью к температурам, давлению и химическим веществам, а также отвечает стандартам FDA, устойчив к гидролизу и погодным воздействиям. И, главное, обеспечивает надежный поток среды в нужное место назначения. Кроме того, применение PTFEN способствует снижению расходов на мойку и очистку, так как гладкая поверхность пневмотрубки предотвращает скопление микробов и других активных и вредных веществ.

 

Комбинация шлангов и фитингов

 

В комбинации с соответствующими шлангами и фитингами от компании Festo, PTFEN демонстрирует сильные стороны в различных технологических процессах. К примеру, на заводах по производству продуктов брожения в биотехнологической промышленности, в сырных прессах в молочной промышленности, в высокотемпературных процессах производства шин, в производстве пальмового масла, а также в таких отраслях, как нефтехимия, горнодобывающая промышленность, металлообработка и металлургия.

 

Свойства материала политетрафторэтиленовой трубки PTFEN позволяют использовать ее в качестве замены дорогостоящих трубопроводов из нержавеющей стали для сжатого воздуха в химической промышленности. Пневмотрубка PTFEN может работать при давлении до 6 бар при температуре рабочей среды до 130 °C, и при температуре окружающей среды – до 150 °C.

Contact:

Alina Trypolska

+38(044)2336451
+38(044)4637096

Festo Media Service

 
 

Фотографии

Caption Download
Пневмотрубка PTFEN Повышенная надежность автоматизации непрерывных процессов с новой политетрафторэтиленовой трубкой PTFE от Festo в специсполнении. (Фото: Festo AG & Co. KG)