Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание Версия
Festo safety reliability database
Festo safety reliability database

This Database provides you with safety-related parameters for Festo components in line with VDMA 66413

LUB-KC1 (Centoplex 2 EP)
LUB-KC1 (Centoplex 2 EP)
LUB-KB5 (Klüberplex BE 31-502)
LUB-KB5 (Klüberplex BE 31-502)
OFSW-32 (Castrol Hyspin ZZ 32)
OFSW-32 (Castrol Hyspin ZZ 32)
Schraubensicherung 243 ( Loctite 243 )
Schraubensicherung 243 ( Loctite 243 )
LUB-KL5 (Barrierta L55/1)
LUB-KL5 (Barrierta L55/1)
LUB-KB2 (Klüberplex BE 31-222)
LUB-KB2 (Klüberplex BE 31-222)
LUB-KB1 (Klüberplex BE 31-102)
LUB-KB1 (Klüberplex BE 31-102)
LUB-MS6 (Mobiltemp SHC 100)
LUB-MS6 (Mobiltemp SHC 100)
AZLO-H1-C-10 (Elkalub VP 916)
AZLO-H1-C-10 (Elkalub VP 916)
OFSB-1 (DIVINOL DHG ISO 46)
OFSB-1 (DIVINOL DHG ISO 46)
LUB-E1 (Elkalub GLS 993 H1)
LUB-E1 (Elkalub GLS 993 H1)
LUB-M1 (Molykote PG75)
LUB-M1 (Molykote PG75)
LUB-AL2 (Spheerol SLC 2)
LUB-AL2 (Spheerol SLC 2)
LUB-KU2 (Unisilkon L 250 L)
LUB-KU2 (Unisilkon L 250 L)
LUB-KU6 (Unisilkon L 641)
LUB-KU6 (Unisilkon L 641)
Подписаться на RSS