Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание
Product video: VTUG-plug and MPA-L
Product video: VTUG-plug and MPA-L 2012; EN, 2.15 min MP4

Cost-optimised valve terminals VTUG plug-in and MPA-L are now providing us with an extensive offer for less complicated machine concepts.

VTUG plug-in: a small, clever valve terminal with a great price-performance ratio. MPA-L: cost-effective and highly modular. New bus node CTEU for easy and modular fieldbus technology

Valve terminal MPA – 3 variants, 3 x excellent
Valve terminal MPA – 3 variants, 3 x excellent Highly communicative!

Maximum function integration, many electrical connection options,

multi-pin plug, Festo I-Port, fi eldbus and a comprehensive diagnostics concept: that is the MPA. And it is extremely compact and has the latest valve technology.

  • New: MPA-C – hygienic
  • MPA-L – highly modular
  • MPA-S – communicative and with many functions

 

Valve terminal MPA-L
Valve terminal MPA-L
Animation Valve terminals MPA-L
Animation Valve terminals MPA-L
Product movie Universal valve terminals MPA-L 2013, EN, 3.10 min MP4
White Paper: Quality and an attractive price - The right way to buy valves/valve terminals -
White Paper: Quality and an attractive price - The right way to buy valves/valve terminals -

The global market for valves and valve terminals today is so large that it is almost impossible to maintain an overview. Often, price seems the only buying criterion. But it pays to look more closely, particularly with regard to higher productivity and process reliability. Users of Festo's attractively priced and long-lasting high-quality valves benefit in tough everyday practical applications from the meticulous development processes, including numerous simulation tests and the correct choice of technologies and materials.

 

 This White Paper provides information on:

 

  • Care pays for itself: the development process of valves and valve terminals
  • Caution: not all manufacturer data is comparable 1 to 1!
  • Small differences with a great impact: how to choose the right valves/valve terminals

 

CPX-терминал/CPI-система
CPX-терминал/CPI-система Электрическое переферийное оборудование для создания идеальной сети
Краткий каталог продукции
Краткий каталог продукции Пневматические и электромеханические средства автоматизации

Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Системы перемещения
Вакуумные устройства
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Пневматические соединения
Электрические соединения
Средства управления и программное обеспечение
Другие пневматические устройства
Автоматизация непрерывных процессов
Готовые к монтажу решения
Функционально-ориентированные системы
Услуги

A quick match
A quick match
A quick match!Your selection tool for choosing valves and valve terminals
A quick match!Your selection tool for choosing valves and valve terminals

In 5 minutes to Festo valve! The valve series at a glance:

From individual valves to automation platforms.

Decentralised remote I/O system CPX-AP-I
Decentralised remote I/O system CPX-AP-I Connectivity in real time

The new I/O system in IP65/IP67 enables powerful I/O modules and existing valve terminal interfaces to be integrated in the most important host systems. Based on the innovative AP system communication from Festo, CPX-AP-I ensures continuous communication from the workpiece to the cloud – tailored to your needs!

Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Battery manufacturing
Battery manufacturing

 

Partner for Automation: Festo offers solutions for numerous process steps in battery manufacturing

Partner for automation: Small parts assembly and electronic industry
Partner for automation: Small parts assembly and electronic industry

Compact and economic automation solutions for SMT, THT process and final assembly.

All set for automation with IO-Link
All set for automation with IO-Link Point-to-point!

Standardised IO-Link technology (IEC 61131-9) makes communication with sensors and actuators simple and economical. The result of an evolutionary development, this low-cost connection technology with three or five conductors achieves point-to-point connection without complex wiring and with minimal material requirements.

ExoHand
ExoHand Human-Machine cooperation

New scope for interaction between humans and machines

The ExoHand from Festo is an exoskeleton that can be worn like

a glove. The fingers can be actively moved and their strength amplified; the operator’s hand movements are registered and transmitted to the robotic hand in real time.

Maximum productivity: Terminal CPX
Maximum productivity: Terminal CPX
Partner for automation with DeviceNet and EtherNet/IP
Partner for automation with DeviceNet and EtherNet/IP Fieldbus protocol for valve terminals

DeviceNet and EtherNet/IP

Partner for automation with CANopen, Modbus TCP and EtherCAT
Partner for automation with CANopen, Modbus TCP and EtherCAT Fieldbus protocol for valve terminals

CANopen, Modbus TCP and EtherCAT

Partner for automation with Profibus and ProfiNet
Partner for automation with Profibus and ProfiNet Fieldbus protocol for valve terminals
Electronics, assembly and testing: Solutions and products
Electronics, assembly and testing: Solutions and products

Handling, assembling and testing small parts are at the heart of the electronics industry. Festo has a wide variety of solutions and products for these applications, whether pneumatic, electric or a combination of both. And all that at a fair price.

Электрические линейные приводы и мехатроника
Электрические линейные приводы и мехатроника Движение без компромиссов

Положитесь на партнера, который имеет многолетний опыт в линейном перемещении, будь то пневматика или электромеханика. И не
рассчитывайте на меньшее, чем полностью укомплектованный узел, состоящий из исполнительной механики, системы управления
перемещением и программного обеспечения.

Product Overview for Process Automation
Product Overview for Process Automation
Product Overview Cleanroom
Product Overview Cleanroom Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
Control cabinet solutions for the process industry
Control cabinet solutions for the process industry
Valves
Valves
Broschure: Control cabinet solutions for the process industry
Broschure: Control cabinet solutions for the process industry
Electrical connection technology
Electrical connection technology for space-saving connections
Highlights 2019
Highlights 2019 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2019, you are holding a kind of compass

in your hand. It will show you where the path with Festo might take

you this year.

You will see the first results in our core product range. Numerous new

components like the mini slide DGST or the compact cylinder ADN-S

are useful additions to the portfolio.

A central theme for us is connectivity at all possible levels:

mechanical, electrical and software.

Product Overview
Product Overview
Показать еще 8 результ.
Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.