Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание Версия
PROFIBUS GSD GSD file for CPX

Supported systems:

  • Bus node CPX-FB13 (195740)
  • Terminal CPX (197330)
  • Valve terminal MPA-FB-VI (530411)
  • Valve terminal MPAF-FB-VI (544397)
  • Valve terminal MPAL-VI (569926)
  • Valve terminal VTSA-FB (539217)
  • Valve terminal VTSA-FB-NPT (539218)
  • Valve terminal VTSA-F-FB (547965)
  • Valve terminal VTSA-F-FB-NPT (547966)
  • Motion Terminal VTEM (8047502)
14
15.09.2017
Function blocks Siemens PCS 7
Function blocks Siemens PCS 7

Driver block library for seamlessly integrating Festo CPX remote I/O terminals with or without attached valve terminals (MPA, VTSA) into a Siemens SIMATIC PCS 7 process control system via Profibus DP; provides full support for “Generate Module Drivers” function

Supported systems:

  • Electrical terminal CPX
  • Valve terminal MPA with CPX terminal
  • Valve terminal MPA-F with CPX terminal
  • Valve terminal VTSA with CPX terminal
  • Valve terminal VTSA-F with CPX terminal



Supported systems:

  • Bus node CPX-FB13 (195740)
  • Bus node CPX-FB33 (548755)
  • Bus node CPX-M-FB34 (548751)
  • Bus node CPX-M-FB35 (548749)
  • Bus node-SET CPX-FB13 (195741)
  • Bus node-SET CPX-M-FB34-M3 (548752)
  • Terminal CPX (197330)
  • Valve terminal MPA-FB-VI (530411)
  • Valve terminal MPAF-FB-VI (544397)
  • Valve terminal MPAL-VI (569926)
  • Valve terminal VTSA-FB (539217)
  • Valve terminal VTSA-FB-NPT (539218)
  • Valve terminal VTSA-F-FB (547965)
  • Valve terminal VTSA-F-FB-NPT (547966)
V2.1.3.0
14.11.2017
Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.