Бесплатно - Ваш пневмораспределитель VUVS-S




Для того чтобы получить бесплатный образец распределителя с разъемом, заполните и отправьте нам представленную ниже форму заявки, и мы в течение нескольких дней отправим его по указанному Вами адресу.

Технические характеристики:

Распределитель с электромагнитным управлением
Функция: 5/2
Размер: 21 мм
Стандартный номинальный расход: 550 л/мин
Диапазон давления: 2 … 8 бар
Диапазон температуры: -5 … 50 0C
Класс защиты: IP65
Пневматическое присоединение: 1/8
Электрическое присоединение: Тип С EN175301
Напряжение катушки: 24 В пост. тока

Посмотреть информацию в каталоге
Узнайте подробнее о распределителях серии VS

Распределители какой компании Вы сейчас используете?

Какова ежегодная потребность в подобных распределителях у Вашей компании?

Для решения какой задачи будет применяться наш распределитель на Вашем предприятии?

У Вас есть дополнительные вопросы? Пожалуйста, оставьте здесь Ваши комментарии:



Пожалуйста, заполните следующие поля с контактной информацией и адрес, по которому мы сможем отправить Вам образец пневмораспределителя:


* Поля, помеченные значком (*) обязательны для заполнения

Обращение *

Имя *

Фамилия *

Организация *

Улица *

Почтовый индекс *

Город *

E-Mail *

Телефон *



Перед отправкой прочитайте, пожалуйста, Правила и Условия нашей рекламной акции:

Правила и условия


1. Бесплатный образец распределителя Festo может быть отправлен только компаниям , зарегистрированным на территории РФ.
2. ООО «ФЕСТО-РФ» оставляет за собой право ограничить количество образцов распределителя по одному для каждого клиента.
3. Количество бесплатных образцов ограничено. Акция действует до марта 2017 г.