Бесплатно – прозрачная пневмотрубка PUN-H-T




Для того чтобы получить бесплатный образец пневмотрубки, заполните и отправьте нам представленную ниже форму заявки, и мы в течение нескольких дней отправим образец по указанному вами адресу.

Выберите один из подходящих вам вариантов *

PUN-H-4X0,75-TBL (наружный диаметр 4 мм, полупрозрачный синий, 10 метров)PUN-H-6X1-TBL (наружный диаметр 6 мм, полупрозрачный синий, 10 метров)PUN-H-8X1,25-TBL (наружный диаметр 8 мм, полупрозрачный синий, 10 метров)PUN-H-10X1,5-TBL (наружный диаметр 10 мм, полупрозрачный синий, 10 метров)PUN-H-12X2-TBL (наружный диаметр 12 мм, полупрозрачный синий, 10 метров)

Технические характеристики:

Материал: TPE-U(PU)
Рабочее давление в зависимости от температуры: -0,95 ... 10 bar
Рабочая среда: Сжатый воздух, вода
Температура окружающей среды: -35 ... 60 °C
Твердость по Шору: D 52 +/-3


Какова ежегодная потребность в подобных пневмотрубках у Вашей компании?

У Вас есть дополнительные вопросы? Пожалуйста, оставьте здесь Ваши комментарии:



Пожалуйста, заполните следующие поля с контактной информацией и адрес, по которому мы сможем отправить Вам образец пневмотрубки:


* Поля, помеченные значком (*) обязательны для заполнения

Обращение *

Имя *

Фамилия *

Организация *

Улица *

Почтовый индекс *

Город *

E-Mail *

Телефон *



Перед отправкой прочитайте, пожалуйста, Правила и Условия нашей рекламной акции:


1. Бесплатный образец пневмотрубки Festo может быть отправлен только компаниям, зарегистрированным на территории РФ.
2. ООО «ФЕСТО-РФ» оставляет за собой право ограничить количество образцов пневмотрубки по одному заказу для каждого клиента.
3. Количество бесплатных образцов ограничено. Акция действует до апреля 2018 г.