Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –
Заголовок :
Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –
Подзаголовок:
исчерпывающий набор пневматических функций до размера 3 по ISO (65 мм)
Описание:

Пневмоостров VTSA – это идеальное решение, предусматривающее максимальную интеграцию пневматических и электрических функций. Уникальная особенность: распределители 5-ти разных типоразмеров в одном пневмоострове, при этом адаптер для установки требуется лишь для наибольшего типоразмера ISO 3! 100-процентное соответствие требованиям ISO 15407-2 и ISO 5599-2 при высоком уровне интеграции.

Тип документа:
Брошюра
Заголовок Версия
Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –
Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –