Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание
Новинки 2017/2018
Новинки 2017/2018 Еще эффективнее

Инновации и скорость – это два ключевых аспекта, точнее всего описывающих то, как мы будем содействовать повышению производительности в 2017 и 2018 году.

Из наших новых продуктов особенно ярко выделяется Festo Motion Terminal VTEM – первое в мире устройство, которое катапультирует пневматику прямо в цифровую эру Индустрии 4.0.

Festo Motion Terminal VTEM – это первая пневмосистема, управляемая специальными программными приложениями, и инновационное изделие, открывающее новые измерения пневматики. Она выполняет самодиагностику, самоадаптацию к внешним воздействиям, предлагает прозрачные процессы и точно идентифицируется по цифровому изображению в виде кода изделия.

Festo Motion Terminal сочетает в себе лучшее из электроники и пневматики, невероятно гибок, а также содействует стандартизации в производстве. К его возможностям относятся сложные перемещения и позиционирование, высокая функциональность, пониженное энергопотребление и, не в последнюю очередь, заметное уменьшение количества необходимых элементов. Простота цифровых технологий сокращает время проектирования и снижает уровень сложности.

Убедитесь сами!

  

Animation Proportional flow control valve VPCF
Animation Proportional flow control valve VPCF
VPCF
VPCF
Adaptive shape gripper DHEF Gentle gripping

It was inspired by nature. Nature has come up with a solution with

which very different objects of prey can be grasped using just a single

principle. This principle can now also be used on your factory

floor and for your applications.

Festo DGTZ PSI EN142458
Festo DGTZ PSI EN142458 Compact and durable

Increasing our customers’ productivity is a clear objective of Festo as

a company. You told us where your pinch points are. As a solution

to meet your requirements, we have developed the space-optimised

twin cylinder DGTZ.

Compact cylinder ADN-…-C (ISO),
Compact cylinder ADN-…-C (ISO), Newly designed output

When space is tight, when saving every gram counts and when only

the most essential features are required, the ADN-...C is the perfect

fit. Its sturdy design to ISO and more than 350 variants in a wide

range of sizes, lengths and cushioning options make it an extremely

attractive option for many applications.

Round cylinders DSNU-S-..., DSNU-...
Round cylinders DSNU-S-..., DSNU-... Space savers - Ideal for small spaces

ISO standards-based DSNU or the smaller and even slimmer DSNU-S?

The round cylinder DSNU is always a solid choice when it comes

to performance and compact dimensions. Its universal variants make

it ideal in applications where low friction, chemical resistance or

corrosion resistance are required.

Media separated solenoid valve VYKA
Media separated solenoid valve VYKA Extremely precise!

Whether dosing or operation with continuous flows is what’s needed,

with the media separated solenoid valve VYKA you can do both!

This powerhouse allows you to dose very small quantities with very

compact dimensions.

Miniature valves VOVK
Miniature valves VOVK Only 5.9 mm wide

Extremely slim and small yet high performing, with a pressure range of up to 7 bar or down to 0.9 bar under vacuum: ideal if you want to operate a large number of switching valves next to each other in a small space. The 3/2-way NC valve with a flow rate of up to 5.8 l/min can also be expanded to a valve terminal with up to 20 positions.

Highlights 2020
Highlights 2020 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2020, you are holding a kind of compass

in your hand. It will show you where the path with Festo might take

you this year.

You will see the first results in our core product range. Numerous new

components like the mini slide DGST or the compact cylinder ADN-S

are useful additions to the portfolio.

A central theme for us is connectivity at all possible levels:

mechanical, electrical and software.

PSI_148_3_DACS_en_V02
PSI_148_3_DACS_en_V02 Holding brake DACS / Cylinder with holding brake DFLC/DFLG

From 100 to zero in the shortest possible time thanks to the operating

mode of this holding brake, which enables braking procedures

especially for safety applications. As soon as a signal is received,

the through piston rod comes to a halt, despite the load and full

speed.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Valve control module VAEM
Valve control module VAEM Precise switching of soenoid valves

The valve control module VAEM makes precise switching of solenoid valves easier than ever. Up to 8 channels can be parameterised individually. A temporary resolution of only 0.2 ms and the control of the valves via current – not voltage – enable extremely high preci­sion, e.g. for dispensing applications. The holding current reduction saves energy and minimises heat input.

Electronic proximity switch SDBT-MSX
Electronic proximity switch SDBT-MSX Extremely easy commissioning with Auto teach-in

The first proximity switch with automatic switching point setting

makes commissioning easier than ever before. With its detection

range of 20 mm, it is easy and reliable to install, especially in appli

cations

where mounting is difficult. SDBT-MSX is ideal for all standard

applications, especially in factory automation and the electronics

industry/small parts handling.

Программа ключевых продуктов
Программа ключевых продуктов Звезды пневматики

это такие продукты как цилиндры, распределители, датчики, блоки подготовки воздуха и многое другое:

- оптимальные по цене

- превосходно сочетающиеся между собой в работе

- поставляемые со склада  в Москве в срок от 1 дня

Textile industry
Textile industry

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Adaptive shape gripper DHEF
Adaptive shape gripper DHEF Gentle gripping

It was inspired by nature. Nature has come up with a solution with

which very different objects of prey can be grasped using just a single

principle. This principle can now also be used on your factory

floor and for your applications.

Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Proportional flow control valve VEMD
Proportional flow control valve VEMD Mass flow controller for medical devices

In mobile applications, e.g. portable oxygen generators, the emphasis is on minimal energy consumption and low weight. At the same time devices should offer high reliability and resistance to the stresses of everyday operation. Piezo technology is one of several key technologies offered by Festo.

Product flyer for automotiv industry
Product flyer for automotiv industry Two Pager

Automation solutions for the automotive

and Tier 1 supplier industry

Proportional pressure regulators VEAA/VEAB
Proportional pressure regulators VEAA/VEAB The future is piezo!

The VEAA and VEAB feature an innovative drive component – a piezo bender. These valves offer high-precision flow control at up to 20 l/min. – with low hysteresis, high repeat accuracy and low energy consumption. The proportional characteristics of a piezo bender with direct actuation ensure stable and reliable regulation – and a stepless pressure rise. Especially interesting for many industry segments is that the VEAA and VEAB operate entirely silently.

Automation components for use in the food and beverage industry
Automation components for use in the food and beverage industry Automation in challenging environments
Proportional valves with piezo technology in medical technology
Proportional valves with piezo technology in medical technology

With a choice of various valve series with different working pressures, nominal widths, flow ranges and working temperatures, Festo offers you the optimal proportional valve for your needs.

Flow control valve VPCF
Flow control valve VPCF
Spare parts catalogue
Spare parts catalogue Spare parts finder for configured products like valve terminals and service units
Product Overview
Product Overview
Worldwide always in stock: the Festo core product range for automation
Worldwide always in stock: the Festo core product range for automation The stars of pneumatics
Краткий каталог продукции
Краткий каталог продукции Пневматические и электромеханические средства автоматизации

Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Системы перемещения
Вакуумные устройства
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Пневматические соединения
Электрические соединения
Средства управления и программное обеспечение
Другие пневматические устройства
Автоматизация непрерывных процессов
Готовые к монтажу решения
Функционально-ориентированные системы
Услуги

Operating conditions and standards in pneumatics
Operating conditions and standards in pneumatics
  • Use, storage and transport conditions for Festo products
  • Standards in pneumatics
  • Compressed air preparation
  • Operating conditions for valves
  • Port designations of pneumatic components to ISO 5599
  • Operating conditions for drives
  • Pressure/force table and graphBuckling load graph
  • Air consumption
  • Pneumatics and explosion protection – ATEX
  • EC directives/approvals
  • Design – Clean room suitability
  • Paint-wetting impairment substances and resistance to media
  • Corrosion resistance class CRC
  • Protection classes according to IEC/EN 60529
  • Functional earth – protective earth – PELV
  • Spark arresting
Показать еще 15 результ.
Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.