Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание
Четвертьоборотный привод DFPD
Четвертьоборотный привод DFPD

DFPD – новый уровень четвертьоборотных приводов. Он может использоваться как отдельный привод или быть частью комплексной автоматизированной системы вместе с запорной арматурой Festo. С диапазоном крутящих моментов от 10 до 480 Н•м, углом поворота до 180° и коррозионно-стойкими исполнениями DFPD одно- или двустороннего действия подходит для шаровых кранов, поворотных затворов или воздушных заслонок для применения в химической и фармацевтической отраслях, производстве напитков и водоподготовке.

Комплексные решения автоматизации запорной арматуры
Комплексные решения автоматизации запорной арматуры с четвертьоборотным приводом DFPD

Компания Festo, являясь специалистом в области автоматизации непрерывных процессов, а также профессионалом в инжиниринге промышленных предприятий, имеет огромный опыт по подбору, сборке и поставке комплектных изделий для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. Мы предлагаем Вам системные решения для получения дополнительных преимуществ. Мы обеспечиваем эти преимущества, предлагая комплексные решения от одного поставщика.

Результат такого сотрудничества – максимальная надежность, безопасность отсечения и регулирования потока среды, а также безопасная эксплуатация. Процессы проектирования, закупки и логистика упростятся, так как для получения экспертной помощи по системе в целом, а также для получения поддержки при вводе в эксплуатацию и для подготовки специалистов Вам нужно сделать всего лишь один звонок.

DFPD
DFPD
Quarter turn actuator DFPD
Quarter turn actuator DFPD Flexible in use!

DFPD is the new benchmark for quarter turn actuators. It can be used as an individual actuator or as part of a complete automated process valve system from Festo. With a torque range from 10 to 480 Nm, a rotation angle up to 180° and corrosion-resistant versions, the single- or double-acting DFPD is suitable for ball valves, butterfly valves or air dampers in the chemical, pharmaceutical and beverage industries, as well as for water treatment.

Quarter turn actuator DFPD-HD
Quarter turn actuator DFPD-HD Powerful performer!

DFPD-HD is the latest addition to the quarter turn actuator range DFPD. With torque up to 32,000 Nm, the Scotch yoke actuator is ideal for on/off and closed-loop control of ball valves, air dampers and butterfly valves in power plants, the chemical industry and in water treatment applications. It is the perfect choice whenever safe, reliable solutions are required.

 

Product video: Quarter turn actuator DFPD for process automation
Product video: Quarter turn actuator DFPD for process automation 2016, 2:54, MP4

Pablo Ruiz, Product Manager for Process Automation at Festo, presents the quarter turn actuator DFPD: an extremely modular and productive all-rounder!

Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Text for invitation to tender - Pneumatic quarter turn actuator DFPD
Каталог по трубопроводной арматуре
Каталог по трубопроводной арматуре

Стоимость электроэнергии сегодня высока и её постоянный рост в будущем приводит нас к пониманию того, что необходимо принимать меры по сокращению энергозатрат. В дополнение к этому, модерни-

зации и строительство новых объектов держат всех операторов, инженеров и конструкторов предприятий под постоянным прессингом необходимости сокращения расходов. Выход – это использование

любых возможностей для разумной экономии на всех стадиях жизненного цикла предприятия начиная с его проекти-

рования, запуска в эксплуатацию и последующей работы.

Animation Quarter turn actuator DFPD
Animation Quarter turn actuator DFPD
Новинки
Новинки 2018//2019

Цифровые технологии находятся сейчас в центре всеобщего внимания. И хотя сегодня уже существует множество передовых технических решений, мы довольно медлительны, когда речь идет об их фактическом внедрении в производство. Именно эту тенденцию нам хотелось бы изменить с вашей помощью, продемонстрировав, что «Индустрия 4.0» представляет собой не пустой маркетинговый слоган, а подход, обеспечивающий конкретные преимущества.

Poster: Your partner for process automation
Poster: Your partner for process automation
Product flyer Process Industry
Product flyer Process Industry Two pager

Automation for the requirements

in the process industry

Новинки 2017/2018
Новинки 2017/2018 Еще эффективнее

Инновации и скорость – это два ключевых аспекта, точнее всего описывающих то, как мы будем содействовать повышению производительности в 2017 и 2018 году.

Из наших новых продуктов особенно ярко выделяется Festo Motion Terminal VTEM – первое в мире устройство, которое катапультирует пневматику прямо в цифровую эру Индустрии 4.0.

Festo Motion Terminal VTEM – это первая пневмосистема, управляемая специальными программными приложениями, и инновационное изделие, открывающее новые измерения пневматики. Она выполняет самодиагностику, самоадаптацию к внешним воздействиям, предлагает прозрачные процессы и точно идентифицируется по цифровому изображению в виде кода изделия.

Festo Motion Terminal сочетает в себе лучшее из электроники и пневматики, невероятно гибок, а также содействует стандартизации в производстве. К его возможностям относятся сложные перемещения и позиционирование, высокая функциональность, пониженное энергопотребление и, не в последнюю очередь, заметное уменьшение количества необходимых элементов. Простота цифровых технологий сокращает время проектирования и снижает уровень сложности.

Убедитесь сами!

  

PSI 929.18 Filter regulator LFR-…-EX4
PSI 929.18 Filter regulator LFR-…-EX4 With high flow rates!

Hard-wearing, robust and powerful: LFR-…-EX4 is ideal for use in corrosive outdoor environments, for example in the chemical industry. The new filter regulator is initially available in the sizes ¼" and ½" with G or NPT thread – as an individual component or in combination with process valve units.

 

Ваш партнёр по системам управления и арматуре
Ваш партнёр по системам управления и арматуре Биотехнология, фармацевтика, производство косметики

Festo предлагает индивидуальные решения по автоматизации для биотехнологии, фармацевтики и косметической отрасли. В любой области Вашей деятельности производство активных ингредиентов с помощью биотехнологических или химических процессов, использование готовой формулы на заказ или расфасовка парентеральных препаратов в чистых помещениях – мы можем автоматизировать ваш производственный процесс, соблюдая воспроизводимое качество продукции.

Ball valves VZBE, VZBF and VZBD in stainless steel
Ball valves VZBE, VZBF and VZBD in stainless steel For every application!

 

Stainless steel ball valves are used wherever different media need to be controlled – in process automation as well as factory automation. With VZBE, VZBF and VZBD, Festo has rounded off the ball valve portfolio to help you find the right ball valve for a wide range of applications.

Drive solutions for controlling dampers
Drive solutions for controlling dampers

Our drive solutions for controlling dampers for all industrial sectors in which processes are operated with gas, oil, coal or biomass, and the air supply must be extremely precisely and reliably controlled.

Purchasing guidelines 2017/2018
Purchasing guidelines 2017/2018
Worldwide always in stock: the Festo core product range for automation
Worldwide always in stock: the Festo core product range for automation The stars of pneumatics
Краткий каталог продукции
Краткий каталог продукции Пневматические и электромеханические средства автоматизации

Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Системы перемещения
Вакуумные устройства
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Пневматические соединения
Электрические соединения
Средства управления и программное обеспечение
Другие пневматические устройства
Автоматизация непрерывных процессов
Готовые к монтажу решения
Функционально-ориентированные системы
Услуги

Ваш партнёр по системам управления и арматуре
Ваш партнёр по системам управления и арматуре Водоподготовка и водоотведение
Ваш партнёр по системам управления и арматуре
Ваш партнёр по системам управления и арматуре Продукты и решения

Если Вы занимаетесь автоматизацией процессов на предприятии, тогда Вы наверняка сталкиваетесь с задачами управления жидкими и газообразными средами. Будет ли это задача автоматизации охлаждения или смазки, очистки или мойки, стерилизации или дозировки: мы поможем Вам решить эту задачу наиболее оптимальным способом. В нашей номенклатуре Вы найдете  продукты для автоматизации Вашего оборудования с помощью клапанов и арматуры Festo.

Ваш партнёр по системам управления и арматуре
Ваш партнёр по системам управления и арматуре Пищевая промышленность и производство напитков
Поворотные затворы для различных сред
Поворотные затворы для различных сред Надежное перекрытие

Поворотные затворы: высокофункциональные, прочные, изно-
состойкие, надежные и коррозионностойкие. Наше предложение
для Вас становится еще более впечатляющим. Поворотные
затворы совместно с высококачественными приводами Festo -
это превосходное решение для применения в любых отраслях
промышленности для чрезвычайно широкого спектра рабочих
сред.

Water was the beginning | 10 years of modular automation - A retrospective 2016 - 2026
Water was the beginning | 10 years of modular automation - A retrospective 2016 - 2026
Highlights 2019
Highlights 2019 Digitalisation – the key to increased productivity

With this issue of Highlights 2019, you are holding a kind of compass

in your hand. It will show you where the path with Festo might take

you this year.

You will see the first results in our core product range. Numerous new

components like the mini slide DGST or the compact cylinder ADN-S

are useful additions to the portfolio.

A central theme for us is connectivity at all possible levels:

mechanical, electrical and software.

Higher productivity for your tire production
Higher productivity for your tire production When the rubber hits the road.

In tire production, every second and every kilowatt counts. Discover how you can become faster and more efficient in all areas with solutions from Festo, including through clever retrofitting.

Selected products. Your partner for factory and process automation
Selected products. Your partner for factory and process automation
Functional safety in the process industry
Functional safety in the process industry SIL - Safety Integrity Level

Safety equipment in process plants aims to reduce the hazards presented by a plant for people, the environment and property to the lowest possible, acceptable level. Depending on the potential hazards, plants are assigned a Safety Integrity Level (SIL1 to SIL4). SIL1 represents the lowest risk and SIL4 the highest acceptable risk with catastrophic consequences.

Product Overview for Process Automation
Product Overview for Process Automation
Показать еще 3 результ.
Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.