Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание
Large-diameter cylinder DSBG with tie rods
Large-diameter cylinder DSBG with tie rods Power that moves

The new large-diameter cylinders DSBG in sizes 160 / 200 / 250 /
320 are powerful, efficient, durable and technically advanced. They
have P or PPV cushioning as standard and can be equipped with lots
of optional features from the modular system. Suitable for use at up
to 150° C, available as ATEX variants or with stud bolts for easy vertical
or horizontal mounting.

Пневмоцилиндр большого диаметра DSBG
Пневмоцилиндр большого диаметра DSBG Сила, приводящая в движение
Process Automation - World of linear actuators
Process Automation - World of linear actuators Overview of linear actuators, positioners and suitable accessories
Новинки 2014/2015
Новинки 2014/2015

Только максимальная эффективность способна обеспечить нашу конкурентоспособность в условиях мирового рынка. И хорошо, когда такие партнеры как Festo помогают добиться преимущества! Мы поддерживаем Вас в достижении нашей общей цели –повышении эффективности Вашего предприятия. Каким способом ее можно повысить, мы расскажем в этом выпуске нашей брошюры «Новинки 2014/2015»...

PPS Flyer "Less is more."
PPS Flyer "Less is more." The future of standard cylindes.

Here you will see, why standard cylinders now stand for: "Less is more." 

DSBG-160...200
DSBG-160...200
DSBG
DSBG
Краткий каталог продукции
Краткий каталог продукции Пневматические и электромеханические средства автоматизации

Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Системы перемещения
Вакуумные устройства
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Пневматические соединения
Электрические соединения
Средства управления и программное обеспечение
Другие пневматические устройства
Автоматизация непрерывных процессов
Готовые к монтажу решения
Функционально-ориентированные системы
Услуги

Product Overview
Product Overview
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics
Intelligent automation solutions using electrics and pneumatics Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.