Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Описание
Partner for automation with DeviceNet and EtherNet/IP
Partner for automation with DeviceNet and EtherNet/IP Fieldbus protocol for valve terminals

DeviceNet and EtherNet/IP

CPX terminal<br/>Ethernet/IP node CPX-FB32
CPX terminal
Ethernet/IP node CPX-FB32
Modular control system CPX-E
Modular control system CPX-E Powerful!

Designed as an EtherCAT® master controller and motion controller
with protection to IP20, the powerful automation system CPX-E for
factory and process automation with NE21-specific certifications is
becoming the central control system for handling technology. Several
bus modules are available for the configuration as a compact and
low-cost remote I/O.

Industry 4.0
Industry 4.0 From vision to reality – Status 2019

Many concepts from the past have been overtaken by the fourth industrial revolution: business models, partnerships, customer interfaces, value chains, and even the traditional automation pyramid – all are undergoing huge change. As an innovator and trendsetter in fieldbus technology, Festo will make a major contribution to reshaping the future with new concepts for Industry 4.0.

Модульный контроллер CPX-E
Модульный контроллер CPX-E

Мощный программируемый контроллер CPX-E с EtherCAT®-мастером и функциями управления движением со степенью защиты IP20 разработан для решения задач заводской автоматизации и управления процессами, в соответствии с требованиями стандарта NAMUR NE21. Для применения CPX-E в качестве компактной и экономичной системы удаленного ввода/вывода предусмотрены различные шинные модули.

Новинки
Новинки 2018//2019

Цифровые технологии находятся сейчас в центре всеобщего внимания. И хотя сегодня уже существует множество передовых технических решений, мы довольно медлительны, когда речь идет об их фактическом внедрении в производство. Именно эту тенденцию нам хотелось бы изменить с вашей помощью, продемонстрировав, что «Индустрия 4.0» представляет собой не пустой маркетинговый слоган, а подход, обеспечивающий конкретные преимущества.

CPX-терминал/CPI-система
CPX-терминал/CPI-система Электрическое переферийное оборудование для создания идеальной сети
Электрические линейные приводы и мехатроника
Электрические линейные приводы и мехатроника Движение без компромиссов

Положитесь на партнера, который имеет многолетний опыт в линейном перемещении, будь то пневматика или электромеханика. И не
рассчитывайте на меньшее, чем полностью укомплектованный узел, состоящий из исполнительной механики, системы управления
перемещением и программного обеспечения.

Датчики технического зрения SBSI
Датчики технического зрения SBSI

Несложный способ начать работу с промышленными системами технического зрения: датчик технического зрения SBSI позволяет вам быстро и недорого реализовать простые варианты применения камер (даже без специальных знаний).  Если вам необходимо считывать коды или выполнять простые процедуры проверки качества, SBSI можно ввести в эксплуатацию всего за
3 шага. Оптика, освещение, анализ и коммуникация являются полностью встроенными.

Датчики технического зрения SBSI и компактные системы технического зрения SBO...-Q
Датчики технического зрения SBSI и компактные системы технического зрения SBO...-Q Производительность в центре внимания

Системы технического зрения от Festo вносят решающий вклад в обеспечение правильного ввода и вывода. Они контролируют и стабилизируют процессы независимо от того, считывают ли они коды или определяют положение в рамках задач перемещения и сборки. В некоторых случаях они даже контролируют сам процесс. И они проверяют качество с момента поступления товаров до окончания их обработки.

 Это облегчает вашу работу. Это делает ваше оборудование и системы более производительными и гибкими. И это еще сильнее оптимизирует использование материалов.

Интеллектуальная видеосистема SBRD
Интеллектуальная видеосистема SBRD

Интеллектуальная видеосистема SBRD – лучший выбор для новичков и профессионалов. Ее USB-камеры высокого разрешения, специально разработанный контроллер технического зрения и мощная программа обработки изображений открывают новые возможности в сфере автоматизации и робототехники. Все это дополняется испытанной на практике производительностью Festo.

FHPP gateway for electric drives CPX-CM-HPP
FHPP gateway for electric drives CPX-CM-HPP
Integrated electric drive EMCA
Integrated electric drive EMCA

The EMCA is the perfect complete solution for positioning drives or
for format changes. The integrated drive comprises a maintenanceand
wear-free EC motor as well as power electronics and open- and
closed-loop control electronics. It can be installed directly in the
system thanks to the optional high protection to IP65 for the housing
and connection technology.

Технологичный сервопривод на базе контроллера двигателя CMMT-AS и серводвигателя EMMT-AS
Технологичный сервопривод на базе контроллера двигателя CMMT-AS и серводвигателя EMMT-AS

Контроллеры двигателей CMMT-AS и серводвигатели EMMT-AS обладают множеством преимуществ: максимальная совместимость от механики и до программного обеспечения, эффективность, продуманная конструкция и удобство работы, а также высокая точность управления как позиционированием, так и движением с интерполяцией. Кроме того, вся система вводится в эксплуатацию исключительно быстро и просто.

Краткий каталог продукции
Краткий каталог продукции Пневматические и электромеханические средства автоматизации

Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Системы перемещения
Вакуумные устройства
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Пневматические соединения
Электрические соединения
Средства управления и программное обеспечение
Другие пневматические устройства
Автоматизация непрерывных процессов
Готовые к монтажу решения
Функционально-ориентированные системы
Услуги

D-FB1601 Optimum food production
D-FB1601 Optimum food production
Remote I/O
Remote I/O CPX-P for NAMUR signals

A valve terminal and remote I/O for the process industry for control cabinets in zone 2: it is integrated, compact, all from a single source and comes in protection class IP65. Together with MPA valves it forms a NAMUR-compatible process interface with an extremely modular and flexible design.

Servo press kit YJKP for electric press-fitting applications
Servo press kit YJKP for electric press-fitting applications D-EL1404

The right press for every application: the modular servo press kit YJKP gives you just the software functions you need for your application. Apart from the modular operating software, the kit includes the electric spindle drive, the motor, the motor controller, the force sensor and the control system. Everything perfectly coordinated and from a single source –

for electrical press-fi tting applications of up to 17 KN.

Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO –
Пневмоостров VTSA с монтажной плитой по ISO – исчерпывающий набор пневматических функций до размера 3 по ISO (65 мм)

Пневмоостров VTSA – это идеальное решение, предусматривающее максимальную интеграцию пневматических и электрических функций. Уникальная особенность: распределители 5-ти разных типоразмеров в одном пневмоострове, при этом адаптер для установки требуется лишь для наибольшего типоразмера ISO 3! 100-процентное соответствие требованиям ISO 15407-2 и ISO 5599-2 при высоком уровне интеграции.

Партнер по автоматизации в автомобильной промышленности
Партнер по автоматизации в автомобильной промышленности буклет

Эффективные и надежные решения по автоматизации с электрическими и пневматическими системами

Multi-axis interface CPX-CMXX for electric drive units
Multi-axis interface CPX-CMXX for electric drive units
CoDeSys embedded controller for CPX
CoDeSys embedded controller for CPX CPX-CEC
Vision sensors SBSI
Vision sensors SBSI Straightforward checking!

The uncomplicated way to start with industrial vision systems: the vision sensor SBSI allows you to implement simple camera applications quickly and inexpensively – even without expert knowledge. Whether you want to read codes or carry out simple quality inspections, the SBSI can be commissioned in just 3 steps. Optics, lighting, evaluation and communication are fully integrated.

Energy efficiency module MSE6-E2M
Energy efficiency module MSE6-E2M World’s first!

Saving energy is easier than ever before thanks to the MSE6-E2M. It

helps end users to achieve their energy effi ciency and sustainability

targets and improves the effi ciency of machinery for OEMs.

Handling fragile solar cells
Handling fragile solar cells Brief application example

Sample application:

Fast, precise and fully automated handling of fragile solar cells

Wide range of valve terminals for every application
Wide range of valve terminals for every application
Пневмоостров MPA
Пневмоостров MPA Сетевое подключение для расширенной диагностики

Краткая информация о продукте

Multi-axis interface CPX-CMXX for electric drive units
Multi-axis interface CPX-CMXX for electric drive units
MPA-F valve terminals
MPA-F valve terminals Flow-rate optimised manifold blocks
All set for automation with IO-Link
All set for automation with IO-Link Point-to-point!

Standardised IO-Link technology (IEC 61131-9) makes communication with sensors and actuators simple and economical. The result of an evolutionary development, this low-cost connection technology with three or five conductors achieves point-to-point connection without complex wiring and with minimal material requirements.

Показать еще 30 результ.
Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.