Портал технической поддержки

Выберите категорию из списка слева или воспользуйтесь поиском.

Поиск

Номер части

Серия

Код для заказа

Please note, that these files are not necessarily valid for the product you have searched for. These documents are only valid for the products described in the files.
Описание
760401 - ODVA-NT-10391
Сертификат 760401 - ODVA-NT-10391 Netware - DeviceNet manufacturer's decl.

Associated products

  • Bus node CPX-FB32 (541302)
  • Control System YCCP (8061000)
  • Terminal CPX (197330)
  • Terminal CPX-P (562818)
  • Valve terminal MPA-FB-VI (530411)
  • Valve terminal MPAF-FB-VI (544397)
  • Valve terminal MPAL-VI (569926)
  • Valve terminal VTSA-FB (539217)
  • Valve terminal VTSA-FB-NPT (539218)
  • Valve terminal VTSA-F-FB (547965)
  • Valve terminal VTSA-F-FB-NPT (547966)
5459439 - E-R
Декларация соответствия 5459439 - E-R Declaration of conformity

Associated products

  • digital input module CPX-AP-I-4DI-M8-3P (8086605)
  • digital input module CPX-AP-I-8DI-M12-5P (8086602)
  • digital input module CPX-AP-I-8DI-M8-3P (8086600)
  • digital input/output module CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P (8086603)
  • digital input/output module CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P (8086601)
  • EtherCAT interface CPX-AP-I-EC-M12 (8086609)
  • EtherNet/IP interface CPX-AP-I-EP-M12 (8086610)
  • PROFINET interface CPX-AP-I-PN-M12 (8086607)
Подписаться на RSS
При использовании поиска Вы можете получить детальную информацию о продукте (например, CAD и технические данные) с номером детали или кодом заказа.
, Если они не доступны, используйте функцию Выбор продукции в каталоге.