Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

03/2017 - Dit product wordt uitgefaseerd.

04/2018 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

03/2019 - Let op: het product dat u zoekt, is niet meer verkrijgbaar. Gebruik het moderne alternatieve product.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Angle gripper HGWC-20-40-A

565145

GTIN: 4052568212230

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.