Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

07/2016 - Dit product wordt uitgefaseerd.

12/2016 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2016 - Let op: het product dat u zoekt, is niet meer verkrijgbaar. Gebruik het moderne alternatieve product.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

ISO cylinder DNC-32-100-PPV-A-C180

567884

GTIN: 4052568215682

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.