Let bij het kiezen van producten in de catalogus op te ster.
Voor meer dan 2200 producten geldt wereldwijd: altijd op voorraad, aantrekkelijk geprijsd, snel geleverd
Elektrische assen zijn door motoren aangedreven lineaire aandrijvingen die worden gebruikt in de positionerings-, montage- en handlingtechniek. Tandriem- en spindelassen zijn bijzonder gebruikelijk. Festo biedt ook een vrijdragende as en totaaloplossingen bestaande uit een geïntegreerde aandrijving, motor en servomotor drive.
Het kernprogramma van Festo omvat onze spindelas EGC-BS en onze spindelas ELGC-BS . De spindelas EGC-BS scoort met hoge herhaalnauwkeurigheden en zijn kogelomloopgeleiding voor hoge belastingen en momenten, terwijl ELGC-BS vooral gewaardeerd wordt om zijn compacte ontwerp en de mogelijkheid van flexibele motoraansluiting. De spindelas van de EGC-BS heeft een unieke, geoptimaliseerde doorsnede die een maximale stijfheid en belastbaarheid bereikt. De spindelas ELGC-BS is onze voordelige variant met de meest compacte afmetingen en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in de handling van kleine onderdelen of voor desktop-toepassingen.
Als uiterst compacte en voordelige totaaloplossing, bestaande uit een geïntegreerde aandrijving, motor en servomotor drive, omvat ons kernassortiment de spindelaseenheid ELGS-BS , ideaal is voor precieze XY-bewegingen, bijvoorbeeld in montage-installaties of bij de handling van kleine onderdelen. Andere kenmerken van de elektrische as ELGS-BS zijn een krachtige kogelomloopspindel, het gemakkelijk te reinigen Clean Design en de twee standaard geïntegreerde besturingsopties - IO-Link en digitale I/O (DIO). Andere spindelassen van Festo, bijvoorbeeld ELGT-BS , scoren niet alleen door hun compacte constructie, maar ook door hun hoge belastbaarheid en stijfheid, die wordt bereikt door de dubbelwerkende geleiding.
Zeer licht en tegelijkertijd stijf is onze vrijdragende as ELCC , die vooral wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie, voor het palletiseren en andere positioneringstaken met lange slagen. Hij is ontworpen voor lasten tot 100 kilogram en bereikt tot 30% lagere cyclustijden. Verdere kenmerken zijn de vaste aandrijfkop en de hoge stijfheid door het innovatieve ontwerpprincipe.
Onze zware tandriemas EGC-TB haalt als dynamische lineaire aandrijving hoge snelheden zelfs bij grote belastingen en lange slagen. Het is optioneel verkrijgbaar met een enkel- of dubbelzijdige klemeenheid. Onze tandriemas ELGC-TB is een voordelige variant met de meest compacte afmetingen en een optimaal gebruik van de inbouwruimte, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de handling van kleine onderdelen of voor desktop-toepassingen. Het heeft een uiterst precieze en veerkrachtige interne geleiding en tandriemen, beschermd door een roestvast stalen afdektape. Bovendien kunnen motoren flexibel worden aangesloten. Beide tandriemassen behoren tot het kernassortiment van Festo. Als totaaloplossing met geïntegreerde aandrijving, motor en besturing bieden wij u onze tandriem-as ELGS-TB , die ideaal is voor nauwkeurige XY-bewegingen en een lange levensduur heeft.
Deze elektrische asaandrijvingen voldoen aan de meest uiteenlopende eisen. Of het nu gaat om lage en gemiddelde belastingen of om hoge snelheden, versnellingen, lastkrachten en momenten - bij ons vindt u elektrische assen met de juiste prijs-prestatieverhouding.