Let bij het kiezen van producten in de catalogus op te ster.
Voor meer dan 2200 producten geldt wereldwijd: altijd op voorraad, aantrekkelijk geprijsd, snel geleverd
De drukregelaar LR-DB is een regelaar met een polymeerbehuizing. Het product heeft een drukbereik tot 7 bar uitgangsdruk en 10 bar ingangsdruk en wordt gekenmerkt door een hoog debiet met een goede drukstabiliteit over het hele debietbereik. Bovendien is het bijzonder gewichtsbesparend door de polymeerbehuizing. De draaiknopinstelling kan standaard worden vergrendeld. Deze regelaar is verkrijgbaar in één formaat met een debiet tot ca. 1.300 l/min.
De blokkeerbare regelaars LRB-DB-K zijn voorgemonteerde combinaties van 2, 3, 4 of 5 voorgemonteerde regelaars met toevoerluchtkanalen om een regelaarbatterij te vormen voor de toevoer en drukregeling in onafhankelijke installatiegebieden. Het drukbereik gaat tot 7 bar uitgangsdruk en 10 bar ingangsdruk.
Dit is een drukregelaar met polymeerbehuizing. Het product wordt gekenmerkt door een zeer laag gewicht en is tevens ideaal voor elke standaardtoepassing. Het is verkrijgbaar in één bouwgrootte met ¼" aansluitschroefdraad.