Precisiedrukregelventielen LRP, LRPS

De precisiedrukregelventielen LRP en LRPS zijn geschikt voor gevoelige toepassingen met een vereiste drukhysterese van 0,02 bar. De uitgangsdruk p2 is instelbaar binnen het drukregelbereik.
Deze regelaars maken een nauwkeurige drukregeling mogelijk in zowel statische als dynamische toepassingen. Schommelingen in de bedrijfsdruk worden bijna volledig gecompenseerd. Ze worden gekenmerkt door een goede reactie op snelle veranderingen in bedrijfsdruk en debiet.
Ze zijn leverbaar in de maten 40 mm met 1/8" aansluitschroefdraad en 300 l/min normaal nominaal debiet en 50 mm met ¼" aansluitschroefdraad en 2.300 l/min normaal nominaal debiet.

Elektrische drukregelventielen PREL

Elektrisch gestuurd drukregelventiel met een drukregelbereik tot 40 bar voor hogedruktoepassingen. De uitgangsdruk van het elektrische drukregelventiel PREL wordt bepaald door het proportionele drukregelventiel VPPL met behulp van een geïntegreerde druksensor en wordt intern vergeleken met de gewenste waarde. Bij afwijkingen stuurt de VPPL de regelaar van de PREL aan totdat de uitgangsdruk de gewenste waarde heeft bereikt. De variant PREL-186-...-40CFX2 is bovendien uitgerust met de tweekanaals-uitschakelventiel PAHL. Een drukopbouwfunctie is standaard geïntegreerd. Manometeraansluitingen aan de voor- en achterzijde.

Regelaars afzonderlijke apparaten

De precisiedrukregelaars uit de LRP-serie garanderen een nauwkeurige drukinstelling. Schommelingen in de ingangsdruk worden door de LRP bijna volledig gecompenseerd. Bovendien onderscheiden ze zich door een goede reactie op snelle veranderingen in de ingangsdruk en het debiet.
Ze zijn verkrijgbaar in twee maten voor de meest voorkomende standaardtoepassingen.