Let bij het kiezen van producten in de catalogus op te ster.
Voor meer dan 2200 producten geldt wereldwijd: altijd op voorraad, aantrekkelijk geprijsd, snel geleverd
Een zwenkaandrijving is een actuator die een draaimoment overbrengt naar de armatuur over minder dan een volledige omwenteling (meestal een 90° zwenkbeweging). De zwenkaandrijvingen van Festo zijn speciaal afgestemd op de eisen van de procesindustrie op het gebied van kracht, corrosiebestendigheid en gestandaardiseerde interfaces. Ze voldoen aan de norm ISO 5211, die de interface tussen de zwenkaandrijving en de armatuur definieert, en de NAMUR VDI/VDE 3845 voor de directe montage van eindschakelaarboxen, positieregelaars en stuurventielen. De robuuste corrosiebestendige constructie van de aandrijvingen is ideaal voor gebruik in ruwe en explosieve omgevingen in de procesautomation.
De zwenkaandrijvingen zijn geschikt voor open/dicht- en regeltoepassingen voor het automatiseren van vlinderkleppen, kogelkranen en luchtkleppen. Bovendien zijn ze geschikt voor de automatisering van toepassingen met water/afvalwater, dranken, en in farmaceutische en algemene processen.