Geïntegreerde oplossingen voor liquid handling

Geïntegreerde oplossingen voor liquid handling

Meer efficiëntie voor fabrikanten in laboratoriumautomation en vele andere industrieën

Een van de centrale onderwerpen in de laboratoriumautomation is de handling van de kleinste hoeveelheden vloeistoffen - van milliliters tot nanoliters. Festo biedt hiervoor compacte en perfect geïntegreerde functie-eenheden. Met de gestandaardiseerde componenten kunnen fabrikanten van installaties en apparatuur hun ontwikkelingstijd verkorten en tegelijkertijd veilig en efficiënt voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Dit maakt Festo niet alleen tot een waardevolle partner voor klanten in de gezondheidszorg, maar ook voor andere industriesegmenten waar een nauwkeurige liquid handling vereist is - bijvoorbeeld bij de productie van levensmiddelen en cosmetica, bij drukkerijen en schoonmaakbedrijven of bij kweek- en broedprocessen.

Festo biedt een compleet systeem

De doseerkop VTOE was de eerste door Festo zelf ontwikkelde modulaire totaaloplossing voor het snel en nauwkeurig doseren van de kleinste vloeistoffen. Hierdoor kon Festo klanten een compleet systeem voor liquid handling aanbieden, inclusief kinematica. Het werkingsprincipe ("pressure-over-liquid") "drukgestuurde dosering" wordt gebruikt.

Nauwkeurige drukgestuurde dosering van vloeistoffen

Nauwkeurige drukgestuurde dosering van vloeistoffen

Met behulp van een proportionele drukregelaar - zoals VEAB - wordt druk opgebouwd in een gevuld reservoir. De vloeistof stroomt via een andere leiding naar een doseerkop of naar een door medium gescheiden ventiel. Door het openen en sluiten van het ventiel - bv. VYKA of VYKB - wordt vervolgens gedoseerd via speciale vloeibare steekschroefkoppelingen - NLFA - met een doseernaald - VAVN. U kunt regelen hoeveel vloeistof u wilt doseren via de druk en de openingstijd van het ventiel. De openingstijden, bijvoorbeeld, kunnen eenvoudig worden ingesteld met de VAEM ventielaansturingsmodule. Met dit ontwerp en het juiste handlingsysteem kunnen microtiterplaten in de kortst mogelijke tijd nauwkeurig worden gevuld in bijvoorbeeld laboratoriumautomation.

Geïntegreerde oplossing van liquid handling en kinematica

Geïntegreerde oplossing van liquid handling en kinematica.

Nieuwe toepassingsmogelijkheden

De door medium gescheiden magneetventielen VYKA en VYKB en het door medium gescheiden pneumatische ventiel VZDB openen geheel nieuwe toepassingsmogelijkheden buiten de laboratoriumautomation. Het gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van smaakstoffen aan voedsel of inkt in de drukindustrie, het reinigen van koeienspenen, het controleren van vloeistoffen in tandartsstoelen of het inoculeren van eieren in het broedproces.

Innovatieve doseeroplossingen en meer

De ventielaansturingsmodule VAEM is een ander LifeTech product dat zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden biedt. Hij kan een grote verscheidenheid aan magneetventielen schakelen en maakt het mogelijk alle waarden van een houdstroomverlaging gemakkelijk te parametreren. U kunt eenvoudig uw individuele doseeroplossing configureren - van een enkele tot een twaalfkanaals doseerkop inclusief de VAEM-ventielaansturingsmodule.

Effectiever pipetteren

Het LifeTech ontwikkelingsteam in Boston, VS, ontwikkelde de nieuwe VTOI doseerkop, die via een enkele ingang naar acht uitgangen kan doseren. Bovendien kan de VTOI ook worden gebruikt voor pipetteren, d.w.z. het opvangen van vloeistoffen uit een willekeurige bron en deze elders afgeven. Alles bij elkaar levert dit een belangrijke bijdrage aan de verdere versnelling van centrale processen in de laboratoriumautomation. Het team in Boston werkt ook aan een compleet pipetsysteem en aan gedecentraliseerde druk-vacuümopwekking. Festo opent steeds meer mogelijkheden en nieuwe perspectieven voor fabrikanten om nauwkeurige liquid handling nog efficiënter te maken.

Doseerkop VTOE: inbouwklare doseeroplossing

VTOE

  • Configureerbare doseeroplossing bestaande uit kanaalplaat, door medium gescheiden doseerventielen en mondstukken
  • Uiterst nauwkeurig
  • Typische variatiecoëfficiënt (CV): < 1 % bij 10 tot 1000 μl
  • Door medium gescheiden doseerventiel voor gevoelige en agressieve vloeistoffen
  • Goede spoelbaarheid door klein intern volume

Link to Online Shop

Doseerkop VTOI: uiterst nauwkeurig

VTOI doseerkop

  • Voor het doseren van een vloeistof in 8 parallelle kanalen
  • 9 mm rastermaat - ideaal voor microtiterplaten
  • Eenvoudige, aansluitbare constructie voor verhoogde verwerkingscapaciteit
  • Compleet systeem met slechts enkele componenten

Meer informatie over het product (PDF)

Ventielaansturingsmodule VAEM: eenvoudige aansturing van ventielen met houdstroomreductie

Ventielaansturingsmodule VAEM

  • Zeer snelle ventielaansturing met een temporele resolutie van 0,2 ms
  • Digitale interface (RS232 en Ethernet) voor configuratie en aansturing van de ventielen
  • Eenvoudige instelling van een kalibratiefactor tussen de afzonderlijke kanalen (openingstijden per ventiel)
  • 24 V-triggeringang voor de aansturing van de ventiel
  • Grafische gebruikersinterface (GUI) voor eenvoudige bediening en duidelijke visualisatie

Link to Online Shop

Ventielen: door medium gescheiden voor agressieve vloeistoffen

Ventielen

Door medium gescheiden ventielen VYKA/VYKB/VZDB: compact en uiterst nauwkeurig

  • Door FDA toegelaten materialen
  • Ontwikkeld conform ISO 13485
  • Betrouwbare mediascheiding

− Ook voor agressieve vloeistoffen

- Zeer gemakkelijk te reinigen

  • Flexibel in gebruik dankzij 3/2 en 2/2 (NC/NO)
  • Verschillende nominale doorlaten voor doseren, aanzuigen en voor continuous flow toepassingen
  • Diverse nominale doorlaten voor doseer-, aanzuig- en Continuous-Flow-toepassingen

Meer informatie over het product (PDF)

Vloeistofkoppelingen en doseernaald: FDA-genoteerde materialen

NLFA_VAVN

Vloeibare steekschroefkoppeling NLFA en doseernaald VAVN: eenvoudig te monteren

  • Schroefkoppelingen voor vloeibare media, bijzonder geschikt voor laboratoriumtoepassingen
  • Vijf schroefkoppelingsvarianten voor diverse slangen
  • tien varianten met optionele conus en afschuining
  • Geschikt voor agressieve vloeistoffen
  • Door FDA toegelaten materialen
  • Uitstekende spoelbaarheid dankzij vrij van dode ruimte aansluiting

Meer informatie over het product (PDF)

januari 2021

Overzicht