In deze machine worden de producten behandeld en geplooid om vervolgens te worden gelast tot een ring. Een manipulator tilt de producten één voor één op en deponeert ze vervolgens elk in één van de plooi- en lasstations. Een dubbele grijper met zwenkaandrijving haalt vervolgens het eindproduct uit het station, waardoor de cyclustijd verkort. De mallen voor het vormen van de producten worden geactiveerd door middel van pneumatische sledes.
Voor deze unit installeerde Festo pneumatische en elektronische oplossingen met, onder andere, vijf universele ventieleilanden voor de geautomatiseerde aansturing van pneumatische kleppen uit de VTUG-serie en twee elektrische tandriemassen uit het ELGA-gamma. Dit laatste is een complete serie lineaire assen met interne geleiding. De afdekband in roestvrij staal en het ontwerp zonder groeven bieden effectieve bescherming, zowel aan de buiten- als de binnenkant, waardoor de assen kunnen gebruikt worden in de cleanrooms van de farmaceutische industrie. Een ander voordeel van de ELGA-assen is het feit dat hun bewegingen extreem dynamisch zijn, met hoge snelheden tot 10 m/s. Overigens kunnen de verschillende parameters van de installatie (snelheid, temperatuur, vochtigheid, enz.) worden aangepast aan de behoeften van de eindklant.
Dankzij de samenwerking met Festo en de ervaring met eerdere projecten, was Ciseo in staat om de machine tot in de kleinste details te optimaliseren: cadans, werking, onderhoud, laskwaliteit, ... Tijdens de ontwikkeling werd dan ook vaak een beroep gedaan op de knowhow van Festo. Zo werden, bijvoorbeeld, de pneumatische en elektrische componenten gedimensioneerd en met elkaar vergeleken. Op basis van de beschikbare ruimte, prijs en prestaties werd in onderling overleg gekozen voor de ene of de andere technologie en werd de dimensionering van het onderdeel berekend.
Voor Ciseo was het 'clean design'-concept van Festo een belangrijke troef, omdat de machine door een farmaceutisch bedrijf gebruikt wordt in een gecontroleerde omgeving met strikte eisen inzake netheid en geschiktheid om te reinigen. Een ander doorslaggevend element voor de keuze van de leverancier was het feit dat Festo wordt beschouwd als een betrouwbare partner met een erkende ervaring in engineering en een diepgaande knowhow van industriële processen.
Ciseo, een dochteronderneming van de Cilyx Group, is gespecialiseerd in ontwerp en fabricatie van machines en productieuitrusting voor de ‘life sciences’-industrie (farmaceutische, medische en biotechnologische sectoren). Het bedrijf biedt op maat gemaakte productieoplossingen aan internationale spelers die actief zijn in de farmaceutische en biotechmarkten, zoals productielijnen voor vooraf gevulde spuiten en flacons, automatiseringsoplossingen voor bioprocédés (met name op het vlak van vaccinproductie) en apparatuur voor extrusieprocessen (snijden, lassen, vormen, enz.), meer bepaald voor de productie van vaginale ringen met gecontroleerde diffusie.