Verschillende uitvoeringen smoorventielen

Smoorventielen worden in een algemenere benaming ook wel debietregelaar of flowregelaar genoemd. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Deze blog legt de focus op het haakse smoorventiel met terugslagklep. Dit ventiel wordt verreweg het meest toegepast. En niet zonder reden. Enerzijds is deze flowregelaar populair door zijn functionaliteit en anderzijds door zijn eenvoudige montage. Dit type smoorventiel is namelijk direct op de cilinder te monteren waardoor de snelheid ter plaatse is in te stellen. Daarnaast is de haakse flowregelaar met terugslagklep zeer eenvoudig van de zijkant te bedienen.

Werking van een smoorventiel

Smoren betekent volgens het woordenboek zoveel als: afremmen of dempen. Een smoorventiel remt dus de snelheid van de volumestroom. Dit gebeurt door via een regelknop de stempel van het ventiel in hoogte te verstellen waarmee de doorlaat te variëren is. Wanneer de snelheid lager is, zal ook de betreffende cilinderkamer zich minder snel vullen, wat zich weer vertaalt in een langzamere cilinderbeweging.

Flowmeter regelt snelheid onafhankelijk

Voor de meeste toepassingen is het wenselijk om de snelheid per bewegingsrichting onafhankelijk te kunnen regelen. Het smoren in één slagrichting bij een dubbelwerkende cilinder veroorzaakt namelijk een instabiel bewegingsprofiel.

Om beide slagrichtingen onafhankelijk van elkaar te kunnen te regelen, zijn smoorventielen met een geïntegreerde terugslagklep toe te passen. In deze flowregelaars wordt de perslucht dus maar in één richting gesmoord (1>2) terwijl de perslucht in de andere richting zonder restrictie kan stromen (2>1). Dit wordt gerealiseerd door middel van een membraam dat zelfsluitend is in de geregelde stromingsrichting.

Ontluchting en beluchting met smoorventielen

Omdat smoorventielen met terugslagklep in één richting kunnen regelen, kennen we twee verschillende types:

  • Smoorventielen die de afvoerlucht smoren (ontluchting)
  • Smoorventielen die de voedingslucht smoren (beluchting)

Smoorventiel op basis van ontluchting

Voor de meeste cilindertoepassingen is het wenselijk om de snelheid te regelen op de ontluchtingszijde. Dit heeft namelijk als voordeel dat de ontluchtkamer direct een tegendruk uitoefent op de andere kamer die zich vervolgens zonder restrictie vult met perslucht. Op deze manier ontstaat er een gecontroleerde beweging waarbij het eerdergenoemde stick/slip effect afwezig blijft.

Bij de VFOE serie van Festo zijn smoorventielen die de afvoerlucht smoren te herkennen aan de blauwe regelknop en type omschrijving LE (exhaust).

Smoorventiel op basis van beluchting

Smoorventielen met een regeling op de beluchting worden voornamelijk toegepast voor enkelwerkende cilinders. Hierbij wordt de retourslag mechanisch tot stand gebracht. Ook voor kleinere en korteslag cilinders, met een klein volume, zijn deze types smoorventielen in te zetten. Hier is namelijk niet voldoende volume beschikbaar voor het ‘luchtkussen’ effect.

Bij de VFOE serie van Festo zijn smoorventielen die de, toevoer of voedingslucht, smoren te herkennen aan de lichtblauwe regelknop en type omschrijving LS (Supply). De LS types zijn te combineren met cilinderdiameters <16mm en slaglengtes < 25mm.

Product range smoorventielen

Het Festo programma omvat verschillende uitvoeringen haakse smoorventielen. Al deze debietregelaars zijn direct op de cilinder te monteren.

VFOE smoorventiel

Dé standaard voor het regelen van flowsnelheid en onderdeel van ons kernprogramma is de VFOE. Door het lichtgewicht en compacte ontwerp is deze flowregelaar zeer geschikt voor toepassingen met weinig inbouwruimte. Daarnaast kent de VFOE een brede range aan aansluitmaten en is beschikbaar in zwel LS- als LE-typen. Voor de grotere projecten zijn de VFOE smoorventielen ook in volumeverpakking te bestellen tegen een scherpere prijs.

GRLA smoorventiel

De GRLA is vanwege zijn metalen behuizing een robuuste debietregelaar die in verschillende uitvoeringen beschikbaar is. De RS-versie is uitgerust met een regelschroef die te borgen is met een extra moer. De B versie is voorzien van een draadaansluiting in plaats van een slangaansluiting. De MF-versie is qua volume wat groter en hiermee geschikt voor een hogere maximale capaciteit.

VFOH & CRGRLA smoorventielen

Voor toepassingen in een agressief milieu zijn de volledig stalen VFOH smoorventielen met insteekkoppeling de beste keuze. Deze debietregelaars hebben een hogere resistentie tegen reinigingsmiddelen en overige sterke zuren en basen. Voor extreme situaties, zoals een ATEX-omgeving, is de volledige roestvaststalen CRGRLA de optimale oplossing. Deze uitvoering heeft de hoogste corrosieweerstand uit het portfolio.