SmartInversion: zwevende schakelketting met omgekeerde aandrijving

SmartInversion

Zwevende schakelketting met omgekeerde aandrijving

Voor Future Concepts zijn wij altijd op zoek naar nieuwe of nog niet breed toegepaste bewegings- en aandrijfconcepten. Met SmartInversion hebben onze ontwikkelaars een ultralicht vliegobject ontworpen, dat zich door zijn tuimeling voortbeweegt. De eindeloze, ritmisch pulserende tuimelbeweging wordt 'Inversion' genoemd, waaraan het vliegmodel zijn naam ontleent.

De vorm van het vliegobject is afgeleid van de omgekeerde kubus van Paul Schatz. Hij sneed een kubus in twee stervormige lichamen aan de hoeken en een omgekeerde kubus in het midden. De kubus is een zesvoudige scharnierring, die uit de beide hoeklichamen breekt, continu tuimelt en daardoor verschillende vormen aanneemt.

Extreme lichtbouw voor optimale vliegeigenschappen

De vliegende omgekeerde kubus bestaat uit zes gelijke prisma's, die met helium zijn gevuld. Elk prisma is opgebouwd uit zes koolstofvezelstaven, die het spanraam voor het membraan vormen. In totaal zorgen 2130 liter helium voor de benodigde opwaartse kracht van het vliegobject, dat slechts 2334 gram weegt. Als aandrijving dienen drie servomotoren, die door een boordunit worden gecoördineerd. Daarbij lopen afhankelijk van de fase twee van de motoren voor, terwijl de derde naloopt en zich in tegengestelde richting beweegt.

De intelligente combinatie van extreme lichtbouw, elektrische aandrijvingen en besturings- en regeltechniek maakt een continu 'Inversion' in de lucht mogelijk. Tijdens de vlucht registreert de software continu gegevens zoals laadstatus van de batterij of stroomverbruik en controleert deze in real time. Het permanente diagnoseprincipe is voor ons als bedrijf ook een garantie voor de procesveiligheid van de automatiseringstechniek.

Derde bewegingsvorm als inspiratie voor nieuwe aandrijfconcepten

Bij de kubus ontdekte Schatz dat de tot nu op rotatie (draaibeweging) en translatie (lineaire beweging) baserende aandrijfleer door de tuimeling met nog een element kon worden uitgebreid: de inversie. De ideeën van Paul Schatz worden inmiddels al in de industrie toegepast, bijvoorbeeld bij interne mengers of het beluchten en circuleren van stilstaand water.