Festo SupraMotion: zwevend transport in alle posities

Transport in alle posities

Bewegen en positioneren van zwevende dragers

Er zijn al diverse technologieën om objecten zwevend te verplaatsen. Met de verbluffende eigenschappen van supergeleiders – zoals de stabiele zweefafstand – zijn echter geheel nieuwe bewegingen in alle posities en richtingen denkbaar.

SupraDrive: lineaire verplaatsing met hoge dynamiek

Bij SupraDrive wordt een zwevende transportslede zeer dynamisch verplaatst en precies gepositioneerd. Met telkens drie cryostaten met supergeleiders aan beide zijden van het traject zweeft de slede enkele millimeters boven het oppervlak. Voor de verplaatsing en positionering zorgt de aandrijving van hetMulti-Carrier-System MCS®, dat tussen de cryostaten is gemonteerd.

Naast schokvrije versnelling en bijna slijtvaste, dynamische verplaatsing heeft dit concept het voordeel dat alle aandrijfcomponenten onder een afdekking kunnen worden aangebracht. Het systeem kan daarom zeer eenvoudig worden gereinigd, zelfs zonder het transport te onderbreken. Omdat de slede zweeft, kan hij niet door vuil op het oppervlak van het systeem worden belemmerd of verontreinigd.

Festo SupraDrive: lineaire verplaatsing met hoge dynamiek

Eenvoudige reiniging tijdens de werking

Het concept kan worden toegepast waar installaties vaak of tijdens de werking moeten worden gereinigd – bijvoorbeeld in de laboratoriumautomation, medische techniek, voedingsmiddelen- of farmaceutische industrie of de verpakkingstechniek.

Festo SupraDrive: eenvoudige reiniging tijdens de werking

Geïntegreerde producten van Festo

SupraDrive 2.0: schokvrij lineair transport

Voortbouwend op het SupraDrive-model beschikt de SupraDrive 2.0 over twee ononderbroken, 1,5 meter lange cryostaten met supergeleiders, die voor een bijzonder gelijkmatige en dynamische verplaatsing van de transportslede zorgen. De cryostaten staan schuin ten opzichte van elkaar. Daardoor wordt de transportslede aan beide kanten gecentreerd en gestabiliseerd. Voor de verplaatsing en precieze positionering wordt ook voor bij de SupraDrive 2.0 de aandrijving van het Multi-Carrier-System MCS® toegepast.

SupraDrive 2.0: schokvrij lineair transport

Zoals alle SupraMotion-modellen kan de SupraDrive 2.0 bijvoorbeeld worden toegepast waar installaties vaak of tijdens de werking moeten worden gereinigd. Door de bijna geruisloze beweging, betrouwbare werking en eenvoudige reiniging is hij bijzonder geschikt voor de laboratoriumautomation, medische techniek, voedingsmiddelen- of farmaceutische industrie of de verpakkingstechniek.

SupraDrive 2.0: schokvrij lineair transport

Geïntegreerde producten van Festo

SupraCarrier: vasthouden en verplaatsen op zwevende walsen

Op een elektrische as zijn twee cryostaten met supergeleiders gemonteerd. Daarboven zweven telkens twee magnetische transportwalsen. Op de wals ligt een platte werkstukhouder. Met de as worden de supergeleiderelementen horizontaal verplaatst. Tussen deze elementen en de zwevende walsen bevindt zich een afdekking met openingen, waardoor de walsen door neerlaten van cryostaten verdwijnen; de werkstukhouder ligt dan op de afdekking.

SupraCarrier: vasthouden en verplaatsen op zwevende walsen

Toepassingen bij platte werkstukken

Deze zwevende transportwalsen kunnen platte, niet-ferromagnetische producten van willekeurige grootte verplaatsen. De transporteenheid is smeermiddelvrij en zeer eenvoudig te reinigen – de afdekplaat beschermt de automatiseringsmodule tegen vervuiling en de passieve walsen kunnen gemakkelijk worden verwijderd en buiten de installatie worden gereinigd. En dan zijn er de voordelen van de supergeleidertechnologie: bijna onderhoudsvrij, zeer robuust, geluidloos en de luchtspleet werkt isolerend.

SupraCarrier: toepassingen bij platte werkstukken

Geïntegreerde producten van Festo

SupraHandling 2.0: lineaire contactloze beweging in drie posities

Bij de SupraHandling 2.0 zweeft een supergeleiderslede contactloos en toch stabiel langs twee magneetrails. Tegelijkertijd kan het gehele systeem tot 180° om zijn lengteas worden gedraaid. Daardoor glijdt de slede horizontaal op de bodem, verticaal tegen de wand of bovenhoofds.

Festo SupraHandling 2.0: lineaire contactloze verplaatsing in 3 posities

Op de slede worden kunststofflesjes getransporteerd, die flexibel worden vastgehouden. Ook bij een lengtewijziging blijven ze altijd verticaal met de opening naar boven gericht.

Energiebesparend transport

Naast verplaatsing in alle ruimteposities biedt de SupraHandling 2.0 energiezuinig transport van objecten zonder wrijvingsverliezen. Voor de koeling van de drie supergeleiders is slechts 36 W nodig.

Festo SupraHandling 2.0: energiezuinig transport

Geïntegreerde producten van Festo

SupraLinearMotion: wrijvingsloos, lineair glijden door zwaartekracht

Met de wipconstructie verduidelijkt Festo de eigenschappen van de technologie: iemand gaat op de supergeleidende slede zitten, die door de geïntegreerde koeling op vaste afstand boven een magneetrail zweeft.

Festo SupraLinearMotion: wrijvingsloos, lineair glijden door zwaartekracht

Voor de aandrijving wordt de wip eenmalig actief uit balans gebracht. Deze kantelt en de passagier glijdt wrijvings- en geluidloos over de magneetrail – alleen door de zwaartekracht, gedragen door de supergeleiding.

Festo SupraLinearMotion: supergeleiding verduidelijkt

Geïntegreerde producten van Festo

SupraHandling: willekeurig contactloos positioneren in het vlak

Ook bij het tweede model maken de ontwikkelaars gebruik van de zwaartekracht. Het principe van de eendimensionale wip werd op een kruistafel gebruikt voor de verplaatsing van objecten in x- en y-richting: SupraHandling.

Festo SupraHandling: willekeurig contactloos positioneren in het vlak

Op de plaat van de handling is het portaal gemonteerd, bestaande uit vier magneetrails, twee supergeleidende sledes en een werkstukhouder. Onder de plaat zijn de sturing en twee aandrijvingen aangebracht. De beide aandrijvingen kunnen de plaat onafhankelijk van elkaar in x- en y-richting iets kantelen. Daardoor worden de beide sledes contactloos in beweging gezet, en zweven daarbij boven de magneetrails.

Festo SupraHandling: contactloos bewegen in x- en y-richting

Geïntegreerde producten van Festo