Grijperkits voor robots van Universal Robots

De voorkant van een robotarm is cruciaal om het grijpen van onderdelen te automatiseren. Of u nu kiest voor een klemgrijper, adaptief vormsluitend grijpen of vacuümaanzuiging – voor al deze toepassingen bieden wij u een robotgrijperkit die speciaal is ontworpen voor de robotarmen van Universal Robots. Begin nu.

Onze grijperkits bieden deze voordelen

  • Plug & Work: met behulp van passende mechanische en elektrische interfaces naar de Universal Robot en de bijbehorende software kunt u direct aan de slag.
  • Universal Robots Plug-in: voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, betrouwbare bediening en eenvoudige programmering van de robot met de grijpers van Festo.


Elektrische standaardgrijper EHPS-…-RA1
Robotgrijperkit voor Universal Robots met standaard elektrische grijper

Standaard elektrische grijper EHPS-… -RA1 voor Universal Robots
  • Volledig elektrische oplossing van robot tot grijper
  • Eenvoudige en intuïtieve installatie en inbedrijfstelling
  • Leveringsomvang: grijpers, sensoren, mechanische interface, software-plug-in voor Universal Robots, elektrische aansluitkabels

Meer informatie over installatie en montage


Leveringsomvang robotgrijperkit EHPS

Leveringsomvang robotgrijperkit EHPS




Adaptieve vormgrijper DHEF-20-A-RA1
Robotgrijperkit voor Universal Robots met adaptieve vormgrijper

Robotgrijperkit voor Universal Robots met adaptieve vormgrijper DHEF
  • Pneumatische grijper voor de hoogste vermogensdichtheid
  • Meest flexibele toepassing dankzij nieuwe grijptechnologie
  • Maximale prestaties door directe aansturing vanaf de Universal Robots-plug-in
  • Fijngevoelig grijpen en zachte plaatsing van de grijpobjecten
  • Leveringsomvang: grijpers, sensoren, software-plug-in voor Universal Robots, elektrische verbindingskabels, componenten voor pneumatische aansturing

Meer informatie over installatie en montage


Leveringsomvang robotgrijperkit DHEF

Leveringsomvang robotgrijperkit DHEF




Vacuümgenerator OVEL-...-RA1
Robotgrijperkit voor Universal Robots met vacuümgenerator

Robotgrijperkit voor Universal Robots met vacuümgenerator OVEL
  • Lichtste oplossing met ultracompact vacuümgenerator en vacuümzuiger
  • Voorgemonteerde module voor eenvoudige bevestiging aan de Universal Robot
  • Maximale functionaliteit dankzij korte evacuatietijden en geïntegreerde bewaking van het vacuümniveau
  • Leveringsomvang: zuiggrijper, softwareplug-in voor Universal Robots, elektrische verbindingskabels, componenten voor pneumatische aansturing

Meer informatie over installatie en montage


Leveringsomvang robotgrijperkit OVEL

Leveringsomvang robotgrijperkit OVEL