Elektrische machines en stroomcircuits

Elektrische machines en stroomcircuits

De leersystemen voor elektrische machines en schakelingen behandelen diverse onderwerpen in detail. Daartoe behoren wissel- en gelijkstroomcircuits, elektromechanische systemen en motoren en generatoren. Deze systemen zijn geschikt voor opleidingen aan technische instituten, hogescholen en universiteiten.

De opleidingsoplossingen omvatten:

Leersysteem elektromechanica

  • Compleet opleidingssysteem voor elektriciens en elektro-ingenieurs die met stroomcircuits en elektrische machines werken
  • Combineert een modulaire ontwerp met computerondersteunde gegevensverzameling en -beheer
  • De opleiding is afgestemd op de actuele behoefte aan vaardigheden en omvat de grondbeginselen van elektriciteit (d.w.z. gelijkstroomcircuits), eenfasige en driefasige wisselstroomcircuits, transformatoren (eenfasig en driefasig), gelijkstroomapparaten, eenfasige wisselstroomapparaten, asynchrone en synchrone motoren en generatoren en correctie van arbeidsfactoren.
  • Het systeem bevat de speciaal ontwikkelde computertools 4-kwadrant-dynamometer/voeding en de interface voor gegevensverzameling en -beheer.

Gegevensblad downloaden: hier .

Wisselstroom-gelijkstroom

Leersysteem Wissel-/gelijkstroom

  • Compleet opleidingspakket met de meest voorkomende elektrische componenten en meetinstrumenten (voltmeters, ampèremeters, ohmmeters etc.)
  • Behandelt alle grondbeginselen van gelijkstroom- en wisselstroomcircuits in een apart pakket met volledige opleidingsinhoud
  • Verpakt in een stevige rolkoffer met telescoophandvat voor gemakkelijk transport
  • Foutschakelaar om de vaardigheden voor foutlocalisatie te verbeteren
  • Uitstekende kennismaking met diverse programma's die de basiskennis van gelijk- en wisselstroom uitleggen - gegevensblad laden hier.
8013

Elektromechanische leersystemen van 2 kW

  • Uniek, modulair programma voor elektrische energietechniek voor hoge vermogens (2 kW)
  • Bevat vier leersystemen die de verschillende methoden voor stroomopwekking en -gebruik omvatten
  • Simuleert krachtige machines en biedt veiligheid tijdens het experimenteren
  • Bevat hoogwaardige componenten en machines die voor verschillende configuraties kunnen worden gecombineerd - speciaal op maat gemaakt voor technische of hogeschoolcursussen

Gegevensblad downloaden: hier.

TP1410

Toestellenset TP 1210: servorem en aandrijfsysteem

  • Testplatform voor motoren en generatoren voor verschillende toepassingen - van het simuleren van standaardlasten tot mechanische lasten
  • De toestellenset bevat een compleet, flexibel en comfortabel last- en aandrijfsysteem in een compacte behuizing.
  • Het curriculum ondersteunt verschillende motoren en generatoren
  • Duidelijk onderscheid tussen gecontroleerde eenheid en last
  • Handig snelwisselsysteem
  • Met de betrouwbare en flexibele A4 EduTrainer worden gecontroleerde schakelingen gemaakt. ®Modules
  • Inclusief DriveLab-software - een intuïtieve software waarmee u snel aan de slag kunt
demonteerbare-machines

Leersysteem Demonteerbare machines

  • Praktijkgerichte opleiding voor de constructie en bediening van roterende machines
  • Integratie in alle opleidingsprogramma's die betrekking hebben op industriële toepassingen in de elektrotechniek
  • Dankzij de gelijktijdige constructie van twee verschillende machines kunnen elektrische en mechanische eigenschappen worden weergegeven.

Gegevensblad downloaden: hier .

Magtran

MagTran ® leersysteem

  • Voor het aanleren van de principes van magnetische schakelingen en de toepassing van deze principes in eenvoudige transformatoren
  • Geschikt voor diverse opleidingsprogramma's - van vakscholen tot universiteiten
  • Opleidingsmateriaal bevat uitgebreide
    Laboratoriumexperimenten die de grondbeginselen van magnetisme en elektromagnetische inductie demonstreren
  • Gebruik van 0,2 kW en standaard EMS-instrumenten
  • Add-on beschikbaar voor gebruik van het MagTran ®-leersysteem in combinatie met 0,2 kW elektromechanische leersystemen

Gegevensblad downloaden: hier .

0.2-kW-electromechanical

Elektromechanische leersystemen van 0,2 kW

  • Alomvattende aanpak voor opleidingen over elektrische energietechniek door middel van tests in het laboratorium
  • Biedt eenvoudig te begrijpen laboratoriumresultaten met eenvoudig te verzamelen gegevens
  • Vier subsystemen omvatten de meest voorkomende elektrische machines en zijn verkrijgbaar als pakket met de uitrusting die nodig is om laboratoriumopdrachten uit te voeren.
  • Alle metingen worden uitgevoerd met conventionele analoge meetinstrumenten.
  • Verwijderbare koppelingsklokken maken een visuele inspectie van de interne constructie en observatie van de machine tijdens bedrijf mogelijk

Gegevensblad downloaden: hier.

Motorwikkelingsmodule

Motorwikkelingsmodule

  • Leert constructiemethoden voor elektrische machines
  • Alle onderdelen voor de montage van een kooianker-inductiemotor, een inductiemotor met een gewikkelde rotor, een driefasige synchrone machine en een startmotor met spleetpoolcondensator zijn inbegrepen.
  • Er worden drie soorten rotoren meegeleverd.
  • De complete montageset kan meerdere keren worden gebruikt.

Gegevensblad downloaden: hier .