CP Factory

CP Factory

Ons universele cyber-fysieke leer- en onderzoeksplatform voor Industrie 4.0 modelleert de technologieën van productienetwerken en biedt een modulair Smart Factory-systeem voor opleiding en onderzoek.

CP Factory geeft uitleg over zeer complexe, digitale productietechnologieën en -methoden. Dankzij hun flexibiliteit kunt u individuele installatieconfiguraties reproduceren en met alle relevante technologiemodules uitrusten.

Alle details over de CP Factory in één oogopslag

Standalone of gekoppelde installaties

De gestandaardiseerde stations bestaan uit cellen met dezelfde afmetingen. Ze kunnen verschillend worden ingedeeld en in zeer korte tijd worden gecombineerd tot en aangesloten op een of meer productielijnen met verschillende automatiseringstechnieken. Uiteraard kunnen ze ook als standalone werkplek worden gebruikt. De flexibiliteit van het systeem is gebaseerd op de gestandaardiseerde basisstructuur van de cellen: schakelkast, transportband, bedieningspaneel, systeemkabel en rollen.

Transferband, werkstukken en toepassingen

De brede transportband zorgt voor continu pallettransport door het systeem en kan via een schakelcel worden aangesloten op een ander installatienetwerk of een standalone systeem. Voor de verbinding zorgt een mobiele transportrobot. De CP-applicatiemodules worden boven de band gemonteerd. Ze bepalen de automatiseringstechnische aspecten van de individuele cellen.

Kwalificatie voor Industrie 4.0 met CP Factory