Automatiseringssysteem CPX-AP-I

The new I/O system CPX-AP-I in IP65/IP67 enables powerful I/O modules and existing valve terminal interfaces to be integrated in the most important host systems – IO-Link master included.
  • Eenvoudige integratie in de besturing van uw keuze: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Krachtig remote-I/O-systeem dat flexibel 80 modules in realtime met 200 Mbaud gegevenssnelheid koppelt
  • Kabellengtes tot 50 m tussen elke module maken enorme systeemafmetingen mogelijk
  • Geschikt voor realtime en een deterministisch systeemgedrag maken cyclustijden tot 250 µm mogelijk
  • IO-Link-master en -parametreersoftware maken de eenvoudige integratie van willekeurige IO-Link-apparaten mogelijk
  • Ethernet-performance tot een ventieleiland en digitale en analoge in- en uitgangsmodules
  • Doorlopende connectivity met uitgebreide diagnosemogelijkheid verhogen de beschikbaarheid en productiviteit van de machine
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads