De verschillende uitvoeringen van de SFAM-debietsensor meten betrouwbaar debieten van 10 ... 15000 l/min en stuurt de gegevens naar de besturing van uw installatie van je systeem via gestandaardiseerde IO-Link communicatie. Een contrastrijk display en nieuw herziene bedieningselementen bieden een hoog en betrouwbaar bedieningsgemak, zelfs in industriële omgevingen.
Compacte installatieruimte
De combinatie met de verzorgingseenheden MS6 en MS9 maakt ruimtebesparende inbouw mogelijk met minder installatie-inspanning zonder inloopstrook. De SFAM is ook verkrijgbaar als standalone apparaat met inloopstrook en kan worden gebruikt voor verticale inbouw.
Eén debietsensor voor alles
De ingebouwde druksensor en temperatuurmeting bieden een groot aantal opties voor procesbewaking en -besturing. De installatie-inspanning en -kosten kunnen ook tot een minimum worden beperkt doordat er geen extra druksensor nodig is. Door de gassen Ar, N2 en C02 te meten, kunt u ook beschermgastoepassingen controleren.
Nieuw met IO-Link communicatie
Alle meetgegevens kunnen worden verzonden naar de besturing via de IO-Link interface. De voordelen zijn minimale bedrading, handige parametrering op afstand en een kosteneffectieve, gestandaardiseerde aansluitkabel.
Maximale flexibiliteit voor kostenefficiëntie
PNP of NPN? NO of NC? 0 … 10 V, 1 … 5 V oder 4 … 20 mA? De SFAM kan alles in één apparaat. De elektrische uitgangen kunnen softwarematig worden omgeschakeld. Dit maakt opslag ook eenvoudiger, verlaagt de kosten en zorgt voor meer flexibiliteit.
De SFAM-debietsensor met een groot aantal functies
Energie-efficiëntie in een oogopslag
Met de SFAM kunnen schommelingen en afwijkingen in het persluchtverbruik eenvoudig worden bewaakt via IO-Link. Dit betekent dat lekkages zelfs in grote installaties met hoge debieten kunnen worden gecontroleerd, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd. Ook de evaluatie van energie- en dus CO2-verbruik kan ook op installatieniveau worden uitgevoerd dankzij de nieuwe uitvoerfunctie met SFAM. Een belangrijke bijdrage aan het energiemanagement van uw productie.
Configureer uw product