Draaiaandrijfeenheid ERMS

De voordelige draai-aandrijvingseenheid voor eenvoudige zwenktaken met hoek van 90° of 180° kan ook verhoogde mechanische belastingen aan. Als onderdeel van de Simplified Motion Series kan ERMS eenvoudig geconfigureerd worden en zonder software direct in gebruik genomen worden. Inclusief IO-Link en digitale I/O (DIO).
  • Totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en aandrijfregelaar
  • Voordelig oplossingspakket voor eenvoudige zwenktaken, maar ook bij toepassingen met hogere belasting
  • Afgedichte holle as als geïntegreerde doorvoer voor leidingen en slangen
  • Gestandaardiseerde bevestigingsinterface voor de directe verbinding met de elektrische minisledes EGSL, EGSC en EGSS
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads