Druksensor SPAN

Extreem compact en veelzijdig inzetbaar: de druksensor SPAN met aantrekkelijke prijs overtuigt met maximale flexibiliteit door omschakelbare elektrische uitgangen en door maximale variatie in drukmeetbereiken en pneumatische aansluitingen.
  • Voor de bewaking van perslucht en niet corrosieve gassen
  • Voor netbewaking, regelaarbewaking, dichtheidscontrole, objectregistratie
  • Relatieve meetprocedure gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel
  • Seriële communicatie via IO-verbinding 1.1 geïntegreerd
  • Compacte bouwvorm 30 x 30 mm
  • Contrastrijk display met blauw achtergrondlicht
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads