De elektronische eindpositieregelaar Soft Stop CPX-CMPX brengt aandrijvingen zacht en snel in de juiste positie. Dit zorgt voor een cyclustijd-reducering van ca. 30% en ontziet de aandrijving en handling unit. Met Soft Stop kunt u massa's tot 450 kg hoogdynamisch bewegen!
Elektronische eindpositieregeling voor pneumatische aandrijvingen
Soft Stop voor zacht afremmen en snelle acceleratie
Gebruik met alle in CPX beschikbare veldbussen/ethernet
Eenvoudige ingebruikname door Festo plug and work
Ongeveer 30% kortere bewegingstijden en 30% minder luchtverbruik als vergelijkbare standaard pneumatische systemen
Eindposities met 2 extra, vrij positioneerbare tussenposities