Eindschakelaarmontage SRBG

De sensorbox SRBG in combinatie met de positie-indicator SASFS is de compacte en voordelige oplossing als het om de optische positie-indicatie en elektrische positieterugmelding van proceskleppen gaat.
  • Compacte behuizing met stekkeraansluiting M12
  • Rechtstreekse montage op zwenkaandrijvingen conform 3845
  • Voor zwenkaandrijvingen voor de procesautomatisering met positie-indicatoren
  • AS-interface® versie met uitgebreide adresseermogelijkheid
  • Intrinsiek veilige versie conform ATEX en SIL 2 conform IEC 61508
  • Statusweergave via leds voor schakeltoestand, voedingsspanning en magneetventieluitgang
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads
Filter
Filter
1-7 / 7 resultaten