Betrouwbare persluchttoevoer
Voor standaardtoepassingen, maar ook voor vochtige toepassingen die in contact komen met water tot 50°C. Geen scheurvorming door hydrolyse van de PUN-H-slang dankzij het aangepaste materiaal.
Zeer flexibel
De knikbestendige PUN-H maakt een eenvoudige installatie in uw installatie mogelijk. Dankzij zijn bestendigheid tegen hydrolyse en microben is de slang geschikt voor de levensmiddelenindustrie. De zwarte uitvoering is uv-bestendig en kan dus buiten gebruikt worden.
Korte installatietijd dankzij beproefde plug-and-work
De QS-schroefkoppelingen in de vertrouwde Festo-kwaliteit kunnen eenvoudig ingestoken en losgemaakt worden met het beproefde dicht- en losprincipe.
Transparantie voor meer veiligheid
Met de transparante typen kunt u gemakkelijk deeltjes, vocht en olie in de slang opsporen. Zo beschikt u over een eenvoudige en doeltreffende conditiecontrole in uw installatie.