Extreem slank, klein en zeer krachtig met een druk tot 7 bar of in de vacuümmodus tot 0,9 bar uitermate efficiënt: ideaal als u in een zeer kleine ruimte veel schakelventielen naast elkaar wilt bedienen. Het 3/2-ventiel met ruststand gesloten en een debiet tot 5,5 l/min kan ook worden uitgebreid tot een ventieleiland met maximaal 20 posities.
Bijvoorbeeld op het gebied van in-vitrodiagnostiek (IVD) voor kleine point-of-care (PoC)-apparaten, waarbij de miniatuurventielen veel membranen op een "lab-on-a-chip"-cassette bedienen waarin het analyseproces en de reagentia zit. Of voor de regeling van de vloeistofstroom in dialysemachines om membraanschakelaars te bedienen die verontreinigde vloeistoffen van het systeem gescheiden houden. Als stuurventiel of voor de directe sturing van kleine gasstromen in de elektronica- of halfgeleiderindustrie: VOVK is een alleskunner in miniformaat. Het extreem lage energieverbruik van slechts 0,5 watt en de schakeltijd van 6 milliseconden maken toepassingen mogelijk waarbij veel ventielen zo compact mogelijk naast elkaar kleine gasstromen schakelen.
De vacuümgeschiktheid, drukken tot 7 bar en de breedte van slechts 5,9 mm maken de VOVK uniek. Er zijn drie versies beschikbaar voor maximale flexibiliteit in de toepassingen: met flensaansluiting voor montage van ventielen op een kanaalplaat kunnen tot 20 ventielen direct naast elkaar of als individueel ventiel met steeknippels worden gemonteerd.