Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Het compacte ventiel

Individuele ventielen VUVG – voor meer power bij kleiner volume! Aantrekkelijk geprijsd, overtuigend en snel gemonteerd. Altijd wanneer u een bijzonder hoog debiet bij klein volume nodig hebt en de toepassingen snel zijn – zoals bij de montage van kleine onderdelen en in de elektronica-, levensmiddelen- en verpakkingsindustrie.

Weinig ruimte? Geen probleem!

VUVG is ontworpen voor kleine inbouwruimtes.

Snel, veilig, eenvoudig

Bestelling, inbouw, installatie. Dankzij onverliesbare schroeven, geïntegreerde, vergrendelde afdichting, uiteenlopende voorgemonteerde kabels en elektrische aansluitingen.

Klein volume – groot vermogen

De beste voetafdruk: voor tot 100% meer debiet bij een hogere energiedichtheid.

Click! Eenvoudig vastklikken – Klaar

E-box met talrijke aansluitmogelijkheden voor een optimale integratie in uw installatieconcept.

VUVG-...-S met gefocuste kenmerken

Gefocuste kenmerken in beproefde Festo-kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs: het nieuwe familielid VUVG-...-S. Wereldwijd in grote hoeveelheden verkrijgbaar als onderdeel van het kernprogramma!

Productanimatie

Sterke ventielen voor elk budget

Productlevensduur: VUVG-serie

Onze VUVG-serie biedt u een lange gebruiksduur en bespaart bedrijfskosten. Niet alleen onderhoudskosten kunnen worden verlaagd, maar ook productie-uitval kan worden vermeden. Laat u in de video ook overtuigen door de vele andere voordelen.