Minisledes EGSC-BS

De voor inbouwruimte geoptimaliseerde en voordelige minislede EGSC is perfect voor het nauwkeurig positioneren in uw handlingsysteem. Dankzij het overeenkomstige montagepatroon is deze direct te combineren met de as ELGC.
  • Nauwkeurige geleiding en kogelomloopspindel
  • Compacte afmetingen
  • Flexibele motorverbinding
  • De tandriemassen, spindelassen ELGC en minisledes EGSC vormen een schaalbaar modulair systeem voor compacte automatisering
  • Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Compact gepositioneerd!

De zeer compacte EGSC-BS minislede scoort door een beschermde kogelomloopgeleiding. Met de binnenliggende spindel en geleiding is een nauwkeurige en rustige beweging mogelijk – zowel horizontaal als verticaal.

Montage "one-size-down"

Zeer eenvoudig: montage van de minislede EGSC-BS aan de spindelas ELGC-BS en de tandriemas ELGC-TB is mogelijk dankzij de universele profielbevestiging en zonder extra adapter.

1. Geïntegreerde koppeling

Zeer compacte, in de minislede geïntegreerde koppeling. Inclusief eenvoudige uitwisseling tijdens het onderhoud, compatibel met axiaal- en parallelkit

2. Lineaire geleiding en kogelomloopgeleiding

  • Geïntegreerde lineaire geleiding met kogelomloopgeleiding met een lange levensduur voor verbeterde borging tegen verdraaien bij hoge momenten
  • Stijve en precieze geleidingsrail om dwarskrachten op te vangen, en grotere stijfheid van de minislede

3. Kogelomloopspindel

Hoogwaardige kogelomloopspindel met geringe inwendige wrijving en minimaal grondlastmoment. Daardoor kan een kleinere en lichtere motor met een lager vermogen gebruikt worden.

4. Jukplaat

Gestandaardiseerde interface voor directe montage zonder adapter van de elektrische draaiaandrijving ERMO

5. Motormontage

Motormontage EGSC

Vrij te kiezen motorposities: aanbouwkits, axiaal of parallel, ook achteraf aan te brengen

6. Aansluiting voor drukvereffening

Aansluiting voor drukvereffening EGSC

Standaard: filter ingeschroefd
Optioneel: achteraf aangebracht

Deeltjes uit de omgeving of vocht worden niet in de elektrocilinder gezogen zodat er geen deeltjes in de omgevingslucht terechtkomen