Piëzoventiel VEAE

The piezo valve VEAE is energy-efficient, light and quiet. It is suitable for use wherever flow rates up to 80 l/min need to be controlled reliably and precisely, e.g. in fixed or mobile applications in medical technology.
  • Geluidloze werking
  • Zeer laag energieverbruik
  • Geïntegreerde piëzotechnologie
  • Extreem lange levensduur
  • Voor gassen, ook voor zuurstof
  • Klein en licht
  • Bevestiging met doorvoerboring
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads
Filter
Filter
1-3 / 3 resultaten