Positietransmitter SDAS

Twee functies in een toestel en toch niet groter dan een cilinderschakelaar: positietransmitters met IO-Link-uitgang en programmeerbare cilinderschakelaar: door zijn kleine bouwvorm is de SDAS-MHS de ideale oplossing voor alle toepassingen met beperkte bouwruimte.
  • Zeer kleine bouwvorm en daardoor bijzonder geschikt voor grijpers, compacte cilinders en alle applicaties met beperkte bouwruimte
  • Meetprincipe: magnetisch Hall
  • Passend voor T-groef
  • LED-statusweergaven
  • Leidingen geschikt voor kabelrupsen en robots
  • Kabellengte 0,3 en 2,5 m
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads
Filter
Filter
1-2 / 2 resultaten