Ronde cilinders CRDSNU

Roestvaststalen ronde cilinder CRDSNU in Clean Design: uiterst reinigingsvriendelijk en zeer bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen. U kunt CRDSNU zonder enig bezwaar in toepassingen met direct contact met voedingsmiddelen gebruiken.
  • Corrosiebestendig tegen agressieve omgevingsfactoren
  • Reinigingsvriendelijk design
  • Hoge levensduur door optionele droogloopafdichting
  • Breed variantenaanbod voor individuele toepassingen
  • Zelfinstellende pneumatische eindbuffer die zich optimaal aanpast aan last- en snelheidswisselingen
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads

Meer tijd voor de essentie

Bekijk welke slimme voordelen onze dubbelwerkende cilinder te bieden heeft!

Zeer betrouwbaar voor een hoge beschikbaarheid van installaties

De ronde cilinder CRDSNU is bestand tegen corrosie en agressieve reinigingsmiddelen!

NSF-H1 inbegrepen!

Voor het geval dat het nodig, is de pneumatische cilinder voorzien van FDA-conform smeervet.

Afdichtingsvarianten voor een breed scala aan toepassingen

De drooglopend-afdichting van het modulaire systeem. Werkt ook als het vet op de zuigerstang door intensieve reiniging is weggespoeld.

Altijd goed gestoomd

Met de zelfinstellende eindpositiedemping PPS is de aandrijving altijd correct afgesteld – zonder een vuilgevoelige stelschroef!

Ideale aanvulling: toebehoren

Passen perfect bij de aandrijving: onze bevestigings- en verbindingselementen en passende combinaties schroefverbindingen voor slangen.

Tijdbesparende en grondige reiniging

Met de robuuste CRDSNU speelt u altijd op safe – hoge duurzaamheid en Clean Design kenmerken de roestvaststalen cilinder.