Schuinezittingsventiel VZXA

Extreme debietkracht, reinigingsvriendelijk ontwerp en modulaire opbouw. Ventiellichamen en aandrijvingen kunnen vrij worden gecombineerd, waardoor u meer flexibiliteit in de toepassing heeft.
  • Uiterst flexibel, extreem krachtig debiet
  • Lange levensduur
  • Roestvast stalen of ecobrass-armaturen met roestvast stalen of polymeeraandrijvingen
  • Modulaire opbouw
  • Hygiënisch, vuilbestendig ontwerp
  • Snel en eenvoudig onderhoud
  • Eenvoudig en robuust: voor nagenoeg alle media tot een viscositeit van 600 mm2/s uitstekend geschikt
  • Hoge chemische en thermische bestendigheid
  • Varianten volgens EU-ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads