Servomotorregelaar CMMT-ST

De extreem kleine servomotorregelaar CMMT-ST positioneert en beweegt tot 300 W uiterst economisch, dynamisch en precies punt-tot-punt of interpolerend. En is binnen de kortste tijd op eenvoudige manier via Festo Automation Suite en geïntegreerde auto-tuningfunctie in gebruik genomen.
  • Zeer efficiënt bij opdrachten met geringe vermogensbehoefte
  • Ideaal voor positioneertaken en oplossingen voor bewegingen van punt naar punt en interpolerend
  • 50% compacter dan de kleinste servomotorregelaar CMMT-AS
  • 150 W bij 24 V DC, 300 W bij 48 V DC
  • Bij gebruik op het voorhanden 24V-gelijkstroomnet in de schakelkast en een continu vermogen van 150 W, is er geen extra voeding nodig.
  • Optimaal met stappenmotoren zoals de beproefde EMMS-ST
  • Producttroeven
  • Producten
  • Support / Downloads