Vacuümgenerator, pneumatisch VN

  • Direct inzetbaar in het werkbereik
  • Leverbaar als rechte uitvoering (inline: vacuümaansluiting in rechte lijn naar persluchtaansluiting) of als T-vorm (standaard: vacuümaansluiting in hoek van 90° naar persluchtaansluiting)
  • Compact en voordelig
  • Onderhoudsvrij bedrijf en gereduceerd geluidsniveau door geïntegreerde open geluiddemper
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads