• Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

AP Communicatie - de sleutel tot flexibiliteit

Gedecentraliseerde machineconfiguratie vereist veilige en snelle communicatie tussen de gedistribueerde netwerkdeelnemers. Daarnaast moet de verbinding met het netwerk ruimtebesparend, kosteneffectief en zo eenvoudig mogelijk op te zetten zijn. Onze experts op het gebied van ventieleilanden hebben speciale aandacht besteed aan beide aspecten toen ze het ventieleiland VTUX ontwierpen als deelnemer aan het AP-communicatienetwerk.

Besparen met duidelijke ontwerpen

Als de configuratie van het ventieleiland duidelijk is, kunnen ventielplaatsen en bloc worden gebundeld, slang- en kabellengtes worden geoptimaliseerd en aansluitingsinterfaces tot een minimum worden beperkt. Dit bespaart aanzienlijk kosten. Maar zelfs als je alle opties open wilt houden, is het VTUX ventieleiland precies goed. Want zodra de juiste configuratiemethode is gedefinieerd, biedt VTUX de bijpassende opties.

De toekomst van machineconfiguratie

Zelfs degenen die al verder denken dan de volgende en de voorlaatste generatie machines en op zoek zijn naar een technologie,
die de komende jaren stabiel blijft en toekomstige ontwikkelingen adaptief ondersteunt, bevindt zich in het ventieleiland
VTUX met AP communicatietechnologie is precies de juiste technologie.

Extra communicatie

De toekomst met digitale Twins, met gegevensevaluatie met behulp van KI, conditieregistratie van de machine en haar onderdelen, brengt een hoeveelheid gegevens met zich mee die getransporteerd en verwerkt moeten worden. De VTUX is uitgerust voor deze communicatie met betrekking tot zowel intern doorlussen als doorsturen tussen gedecentraliseerde communicatiedeelnemers.

De positie van de ventielaansluitingen is vrij definieerbaar

Met de nieuwe generatie VTUX kan de positie van de eilanden in de machine volledig vrij en onafhankelijk worden gedefinieerd, net als hun grootte en bestukking. De uitgebreidere functies worden eenvoudigweg geplaatst waar er meer vrije ruimte is. Waar de omstandigheden sterkere beperkingen vereisen, worden alleen de onmiddellijk noodzakelijke elementen geplaatst.

Onze technische adviseurs stellen u graag het nieuwe ventieleiland VTUX voor en informeren u over de nieuwe toepassingsmogelijkheden en ontwikkelingsperspectieven.