Voor automatiseringssysteem CPX-AP-I

Met het nieuwe I/O-systeem CPX-AP-I in IP65/IP67 kunnen krachtige in- en uitgangsmodules en bestaande ventieleilandschakelingen in de belangrijkste hostsystemen worden geïntegreerd - inclusief de IO-Link Master.
  • Modulen voor het automatiseringssysteem CPX-AP-I
  • Selectie van moduletypes: businterface, IO-Link® master, ingangsmodules, ingangs- en uitgangsmodules, aansluiting voor ventieleiland
  • Tot 80 afzonderlijke, vrij combineerbare modules/ventieleilanden per businterface
  • Kabellengtes tot 50 m tussen elke module maken enorme systeemafmetingen mogelijk
  • Elektrische aansluitingen M8 of M12 naar keuze
  • Real-time vermogen
  • Eenvoudige montage
  • Ultralicht en compact, maar toch zeer robuust
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads