Zwenkaandrijving DFPD

De serie DFPD beschikt over een tandheugel-rondselcombinatie met een constant draaimomentverloop over het gehele zwenkbereik. Met de zwenkaandrijvingen DFPD automatiseert u vlinderkleppen, kogelkranen en luchtkleppen optimaal.
  • Constant draaimoment over het volledige draaihoekbereik van 90°
  • Uitvoering met zwenkhoek 120°, 135°, 180° voor de bouwgroottes 40, 120, 240, 480, dubbelwerkend
  • Aansluiting van armaturen aan weerskanten conform ISO 5211
  • Gatenbeeld voor montage conform VDI/VDE 3845
  • Robuuste, stootbestendige en eenvoudig te reinigen aluminium behuizing
  • Lange levensduur, geringe slijtage
  • Verhoogde corrosiebescherming
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads