Flexibiliteit loont
De DRRD is verkrijgbaar in de groottes 16 tot 40. Ze worden allemaal gekenmerkt door een hoger maximaal massatraagheidsmoment en lagerbelasting. Zo kunt u bij hetzelfde vermogen dus prima voor een kleinere uitvoering kiezen en zo geld en installatieruimte besparen - in de handling- en montagetechniek of in de algemene en gereedschapsmachinebouw.
Veilig en krachtig
Zelfs met een lange hefarm overtuigt de zwenkaandrijving door een precieze positionering. De zeer nauwkeurige eindposities zijn moeilijk te evenaren.
Meer belastbaar dan ooit
Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de behuizing en zuigeraandrijving is de DRRD bij uitstek geschikt voor ruwe alledaagse industriële werkzaamheden. Vanaf grootte 16 zijn ook een eindslot voor de mechanische vergrendeling in de eind- of middenpositie en een volledig afgedichte variant voor vochtige omgevingen verkrijgbaar.
Optimaal gedempt
Met twee interne dempingstypen - elastisch of hydraulisch en een externe hydraulische demping. Vanaf grootte 25 kan een zachte of harde interne schokdemper worden gebruikt.