Compact Katalog

100 Festo Didactic Industrie 4.0 vereint die reale Welt der Produktion mit der virtuellen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die klassischen industriellen Prozesse werden durch die der digitalen Welt ergänzt und optimiert. Das ist eine Voraussetzung für die Entstehung individueller Produkte in Serie und hoher Qualität. Um Industrie 4.0 im Unternehmen zu etablieren, müssen Ausbildung und Qualifizierung der Fachkräfte an die neuen Anforderungen des interdisziplinären Ansatzes angepasst werden. Klein starten – groß wachsen: in 3 Schritten zur Smart Factory Ganzheitlich, modular und erweiterbar: Das Lernsystem für Industrie 4.0 In der Cyper-Physischen Lernfabrik von Festo wird Industrie 4.0 individuell greifbar und dadurch begreifbar – durch das neuartige Zusammenspiel von Menschen, Maschinen und Daten. Cyber-Physical (CP) bedeutet, Kommunikationsnetz und physische Anlage verschmelzen zu einem Ganzen – charakteristisch für Industrie 4.0. Die ausbaufähige Basis für variable und erweiterbare Lerninhalte. Industrie 4.0-Kenntnisse kompakt in einem Tischgerät vermitteln

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==